台阶推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/标准规格-
商品
评价
详情
  • 台阶推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/标准规格-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

台阶推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/标准规格-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品概述-台阶推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/标准规格-
产品概述-
台阶推杆是将成形产品从模具中顶出时使用的零件

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象的发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。轴径较小的推杆在顶出成形品时较易弯曲、折断,为了降低此种现象的危险性,通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗一圈,以增加推杆的强度。

易发生弯曲的程度与小径部分长度的平方值成正比的(由欧拉公式可知)。
把台阶推杆小径部分的长度做短,从而可以保证其不易弯曲。
台阶连接部分加工有良好的过渡圆弧R,在其受到压缩负载或弯曲负载时可以起到缓和应力集中的效果,使用时不易折损

台阶推杆是塑胶模具配件,其亦可叫台阶顶针、顶杆、托针等
本款推杆为台阶推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/标准规格-
SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
产品特点
标准规格
标准规格是由客户自己进行长度加工的产品,为保证紧急情况时的使用,请客户做好库存储备。
产品特点-
规格概述
型号肩部厚度 P公差
CC-EHS4mm(T4)0
-0.005
CC-EHSE-0.01
-0.02
订货范例
型号-L-P-N
CC-EHS 2-150-1.0-70
CC-EHSE 2.5-200-P1.5-N70
在订购CC-EHS时,数值前无需字母(P,N)。
交货期
3天发货
上海,广州发货
数量≥30时,请另询交货期。
使用案例
使用案例-
相关产品
双台阶推杆 -SKH51材质/肩部厚度4mm/前端直径・全长指定型- 台阶推杆 -SKH51/前端直径指定- 台阶推杆 -SKH51+硬质镀铬/前端直径・全长指定-
双台阶推杆 -SKH51材质/肩部厚度4mm/前端直径・全长指定型--相关图片 台阶推杆 -SKH51/前端直径指定--相关图片 台阶推杆 -SKH51+硬质镀铬/前端直径・全长指定--相关图片
型号: EHWSB 型号: EHSEG 型号: C-EHSF
尺寸图
台阶推杆 -相当于SKH51/标准规格-:相关图像
过渡圆弧R(详情 点击此处
规格表
HT型号LPN
指定单位5mm
TypeD
34CC-EHS
(P台阶推杆 -相当于SKH51/标准规格-:相关图像

CC-EHSE
(P台阶推杆 -相当于SKH51/标准规格-:相关图像
1 60 (0.3)
(0.4)
(0.5)
0.60.70.8                  20~40
100 40~80
1.5 60 (0.3)
(0.4)
(0.5)
                     20~40
100 (0.3)
(0.4)
(0.5)
0.60.7 0.80.91.0 1.2              40~80
150 (0.5)0.60.70.80.91.0 1.2              40~130
42 100        0.70.80.91.01.11.21.31.41.51.6 1.8        40~  80
150 40~130
200 40~180
52.5 150    0.80.91.01.11.2 1.31.41.51.61.71.81.92.02.1     40~130
200 40~180
63 150      1.01.11.21.31.41.51.61.71.81.92.02.12.22.42.32.52.640~130
200 40~180
P尺寸的“( )”内数据仅为CC-EHS型规格。
追加工
台阶推杆 -相当于SKH51/标准规格-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
台阶推杆和直推杆有什么区别,分别在什么情况下使用?
轴径较小的推杆在顶出成型品时易弯曲或折断,故通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部
加粗,以增加杆的强度。台阶推杆适用于要求前端直径更小的顶出机构,直径较大的要求通常采用直推杆。
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 台阶推杆 > 1阶 > 台阶推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/标准规格-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页