型号 | 肩部厚度 | P公差 | L公差 | 表面粗糙度Ra |
C-EDSG | 4mm(T4) | 0 -0.005 | +5 +0.1 | - |
C-EDSEG | -0.01 -0.02 | |||
C-EDSFS | 0 -0.005 | +0.02 0 (L>200→) | 1.6 | |
C-EDSF | -0.01 -0.02 |
型号 | - | L | - | P | - | N |
C-EDSEG 4 | - | 250 | - | P2.80 | - | N60 |
C-EDSF 4 | - | 240.30 | - | P2.80 | - | N60 |
6 | 天发货 |
直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度JIS型/标准规格- | 直推杆 -SKD61+氮化/轴径指定 全长固定- | 盒装直推杆 -标准规格- | ||
型号: ESJ | 型号: EPJG | 型号: 100PACK-EPD |
H | T | 型号 | L | P 指定单位0.01mm | N 指定单位1mm | |||||||
Type | D | 全长固定(选择) | 全长指定 (指定单位0.01mm) | |||||||||
3 | 4 | C-EDSG C-EDSEG (全长固定) | C-EDSFS C-EDSF (全长指定) | 1.5 | 100 | 150 | 200 | 40.00~200.00 | 0.60~1.40 | N≥15 且 15≤(L-N)≤150 | ||
4 | 2 | 0.80~1.90 | ||||||||||
5 | 2.5 | 0.80~2.40 | ||||||||||
6 | 3 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 40.00~300.00 | 1.00~2.90 | N≥15 且 20≤(L-N)≤200 | |||
7 | 3.5 | 1.50~3.40 | ||||||||||
4 | 1.50~3.90 | |||||||||||
8 | - | 4.5 | - | 2.50~4.40 | ||||||||
5 | 40.00~500.00 | 3.00~4.90 | ||||||||||
9 | 5.5 | 3.50~5.40 | ||||||||||
6 | 4.00~5.90 | |||||||||||
10 | 6.5 | 4.50~6.40 | ||||||||||
7 | 4.90~6.90 | |||||||||||
11 | 8 | 5.90~7.90 | ||||||||||
14 | 9 | 6.90~8.90 | ||||||||||
15 | 10 | 7.90~9.90 | ||||||||||
17 | 12 | 8.90~11.90 | ||||||||||
18 | 13 | 9.90~12.90 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|