经济型 台阶推杆 -相当于SKD61/肩部厚度4mm/标准规格-
商品
评价
详情
  • 经济型 台阶推杆 -相当于SKD61/肩部厚度4mm/标准规格-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 台阶推杆 -相当于SKD61/肩部厚度4mm/标准规格-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
照片
台阶推杆是将成形产品从模具中顶出时使用的零件。

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象的发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。轴径较小的推杆在顶出成形品时较易弯曲、折断,为了降低此种现象的危险性,通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗一圈,以增加推杆的强度。

易发生弯曲的程度与小径部分长度的平方值成正比的(由欧拉公式可知)。把台阶推杆小径部分的长度做短,从而可以保证其不易弯曲。

台阶连接部分加工有良好的过渡圆弧R,在其受到压缩负载或弯曲负载时可以起到缓和应力集中的效果,使用时不易折损。

台阶推杆是塑胶模具配件,其亦可叫台阶顶针、顶杆、托针等。
产品特点
●标准规格
标准规格是由客户自己进行长度加工的产品,为保证经济情况时的使用,请客户做好库存储备。
规格概述
型号肩部厚度 P公差 L公差表面粗糙度Ra
C-EDS4mm(T4)0
-0.005
+5
+0.1
C-EDSE-0.01
-0.02
订货范例
型号-L-P-N
C-EDS 2-150-P1.0-N70
发货日
6天发货
上海,广州发货
数量≥31时,请另询交货期。
使用案例
标准孔加工范例 轴径公差的选择方法
   
米思米台阶推杆顶针托针标准孔加工图 推杆的轴径公差,是由推杆前端与型芯配合孔的配合公差来决定的。
为减少运动阻力,提高型腔内气体的排气效率,推杆的轴径公差。
可采用较大的下偏差数值,确保轴径与型芯配合孔的单边间隙。
此时,若使用流动性较好的树脂或是加大住宿压力进行成形加工,缝隙处极易产生毛刺,因此请综合考虑两方面的因素来选定公差。
通常使用 0/-0.005公差
   
米思米台阶推杆顶针托针使用案例图
相关产品
台阶推杆 -预硬SKD61/前端直径指定・全长固定/指定型- 直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工/轴径 全长指定- 台阶推杆 -SKH51
台阶推杆 -预硬SKD61/前端直径指定・全长固定/指定型--相关图片 直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端R加工/轴径 全长指定--相关图片 台阶推杆 -SKH51-相关图片
型号: EAJSF 型号: EPHRB 型号: EHS
尺寸图
 材质   相当于SKH61
 硬度   50~55HRC
尺寸图
材料硬度保证范围(详情 点击此处
杆部直径(D)精度保证范围(详情 点击此处
过渡圆弧R(详情 点击此处
规格表
HT型号LPN
TypeD标准规格全长指定型(指定单位0.01mm)
34C-EDS
C-EDSE
(标准规格)
1.510050.00~100.000.60.81.01.2   4050    
150100.01~150.00  6070  
4210050.00~100.00 0.81.01.21.5  4050    
150100.01~150.00  6070  
200150.01~200.00   70100 
52.510060.00~100.00  1.01.21.52.0  50    
150100.01~150.00  6070  
200150.01~200.00    100 
6310060.00~100.00    1.52.0 4050    
150100.01~150.00  6070  
200150.01~200.00   70100 
84150100.00~150.00     2.02.5 50    
200150.01~200.00    100 
250200.01~250.00     160
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~;
耐磨性:SKH51优于SKD61;
镜面抛光性:等同;
韧性:SKD61优于SKH51;
耐腐蚀性:等同。
台阶推杆和直推杆有什么区别,分别在什么情况下使用?
轴径较小的推杆在顶出成型品时易弯曲或折断,故通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗,以增加杆的强度。
台阶推杆适用于要求前端直径更小的顶出机构,直径较大的要求通常采用直推杆。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 台阶推杆 > 1阶 > 经济型 台阶推杆 -相当于SKD61/肩部厚度4mm/标准规格-
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页