中精度 台阶推杆 -相当于SKD61+氮化/前端直径/全长指定型-
商品
评价
详情
  • 中精度 台阶推杆 -相当于SKD61+氮化/前端直径/全长指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中精度 台阶推杆 -相当于SKD61+氮化/前端直径/全长指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品概述-经济型 台阶推杆 -相当于SKD61+氮化/前端直径/全长指定型-
产品概述-
台阶推杆是将成形产品从模具中顶出时使用的零件

为了顶出紧贴在型腔中的成形产品,需要均衡地设置粗细合适的推杆。推杆在顶出时,由于受到压缩应力,有可能会折断或弯曲,为防止此类现象的发生,推杆需要有足够的抗压强度和抗弯强度。轴径较小的推杆在顶出成形品时较易弯曲、折断,为了降低此种现象的危险性,通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗一圈,以增加推杆的强度。

易发生弯曲的程度与小径部分长度的平方值成正比的(由欧拉公式可知)。
把台阶推杆小径部分的长度做短,从而可以保证其不易弯曲。
台阶连接部分加工有良好的过渡圆弧R,在其受到压缩负载或弯曲负载时可以起到缓和应力集中的效果,使用时不易折损
台阶推杆是塑胶模具配件,其亦可叫台阶顶针、顶杆、托针等。
产品特点
●前端直径·全长指定型
产品规格可在米思米标准中选取,长度和轴径可在范围内指定,可直接装模使用。
产品特点-
规格概述
型号肩部厚度 T公差
C-ENSF4mm(T4)0
-0.02
(L>300→
C-EJSF6、8mm(JIS)0
-0.05

 P尺寸公差
LD
1.5~810~20
L≤500-0.01
-0.02
-0.01
-0.03
L>500-0.01
-0.03
-0.01
-0.04
订货范例
型号-L-P-N
C-EJSF 10-720.5-P9.00-N300
交货期
6天发货
上海,广州发货
数量≥31时,请另询交货期。
使用案例
使用案例-
相关产品
台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端面抛光・全长指定- 台阶推杆 -SKD61+氮化/标准规格- 台阶推杆 -SKD61/肩部厚度4mm/全长指定/前端直径指定·全长指定-
台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端面抛光・全长指定--相关图片 台阶推杆 -SKD61+氮化/标准规格--相关图片 台阶推杆 -SKD61/肩部厚度4mm/全长指定/前端直径指定·全长指定--相关图片
型号: EHSFEL 型号: EJS 型号: EDSEL
尺寸图
尺寸图
过渡圆弧R(详情 点击此处
规格表
肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号L
指定单位0.01mm
(L>500→指定单位0.1mm)
P
指定单位0.01mm
N
指定单位1mm
TypeD
HTHT
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
34C-ENSF1.540.00~200.000.80~1.40N≥15

15≤(L-N)≤150
4240.00~300.000.80~1.90
52.50.80~2.40
6340.00~400.001.00~2.90N≥15(T4)

20≤(L-N)≤200

N≥台阶推杆 -相当于SKD61+氮化/前端直径・全长指定型-:相关图像(JIS)

(L-N)≥10
73.51.50~3.40
86C-EJSF440.00~400.00
(50.00~600.0)
1.50~3.90
84.52.50~4.40
9540.00~500.00
(50.00~600.0)
3.00~4.90
95.540.00~500.00
(50.00~500.0)
3.50~5.40
10640.00~500.00
(50.00~700.0)
4.00~5.90
10116.54.50~6.40
740.00~500.00
(50.00~800.0)
4.90~6.90
1113885.90~7.90
15151040.00~500.00
(50.00~900.0)
7.90~9.90
1717128.90~11.90
201550.00~900.010.90~14.90
211611.90~15.90
252015.90~19.90
L尺寸的“(   )”内仅为C-EJSF的规格。 肩部有时会有氮化痕迹。
肩部厚度JIS型的D<4时T=4,请按照肩部厚度4mm的C-ENSF订购。
追加工
台阶推杆 -相当于SKD61+氮化/前端直径・全长指定型-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
台阶推杆和直推杆有什么区别,分别在什么情况下使用?
轴径较小的推杆在顶出成型品时易弯曲或折断,故通常把推杆设计成台阶型,杆部比前端轴部加粗,以增加杆的强度。台阶推杆适用于要求前端直径更小的顶出机构,直径较大的要求通常采用直推杆。
什么是氮化处理?
氮化处理是钢材表面处理的一种方法,将钢材放入充满氮气的炉内,利用高温(500℃左右)让钢材表面与氮气化合成硬化层。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 台阶推杆 > 1阶 > 中精度 台阶推杆 -相当于SKD61+氮化/前端直径/全长指定型-