型号 | 肩部厚度 | ![]() |
C-ENSG | 4mm(T4) | 0 -0.02 |
C-EJSG | 6mm(JIS) | 0 -0.05 |
型号 | - | L | - | P | - | N |
C-EJSG 4 | - | 200 | - | P3.00 | - | N100 |
6 | 天发货 |
经济型 台阶推杆 -相当于SKD61/肩部厚度4mm/标准规格- | 欧洲标准台阶推杆 -相当于SKD61/前端直径 全长指定型- | 台阶推杆(中精度) -相当于SKH51/肩部厚度4mm/全长指定型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: | 型号: D-EDSF | 型号: CC-EHSL |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 选择 | P 指定单位0.01mm | N 指定单位1mm | ||||||||
Type | D | ||||||||||||
H | T | H | T | ||||||||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | ||||||||||||
3 | 4 | - | - | C-ENSG | - | 1.5 | 100 | 150 | 200 | 0.80~1.40 | N≥15 且 15≤(L-N)≤150 | ||
4 | 2 | 0.80~1.90 | |||||||||||
5 | 2.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 0.80~2.40 | ||||||
6 | 3 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1.00~2.90 | N≥15(T4) 且 20≤(L-N)≤200 L N≥3(JIS) 且 (L-N)≥10 | |||||
7 | 3.5 | 1.50~3.40 | |||||||||||
8 | 6 | C-EJSG | 4 | 1.50~3.90 | |||||||||
8 | 4.5 | 2.50~4.40 | |||||||||||
9 | 5 | 3.00~4.90 | |||||||||||
9 | 5.5 | 3.50~5.40 | |||||||||||
10 | 6 | 4.00~5.90 | |||||||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|