型号 | 肩部厚度 | ![]() |
C-ENS | 4mm(T4) | 0 -0.02 |
C-EJS | 6mm(JIS) | 0 -0.05 |
型号 | - | L | - | P | - | N |
C-ENS 2 | - | 150 | - | 1.0 | - | 70 |
C-EJS 4 | - | 150 | - | P2.0 | - | N50 |
6 | 天发货 |
台阶推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/前端面抛光・全长指定- | 台阶推杆 -SKD61+氮化/标准规格- | 台阶推杆 -SKD61/肩部厚度4mm/全长指定/前端直径指定·全长指定- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: EHSFEL | 型号: EJS | 型号: EDSEL |
H | T | 型号 | L 选择 | P | N | |||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | C-ENS (标准规格) | 1.5 | 100 | 0.8 | 1.0 | 40 | 50 | ||||||||||||||||
150 | 40 | 50 | 70 | |||||||||||||||||||||
4 | 2 | 100 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
150 | 40 | 50 | 70 | 90 | ||||||||||||||||||||
200 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2.5 | 100 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 50 | 60 | |||||||||||||||
150 | 50 | 60 | 70 | 90 | ||||||||||||||||||||
200 | 70 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||
6 | 3 | 100 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 50 | 60 | ||||||||||||||||
150 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||||
200 | 70 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||
8 | 6 | C-EJS (标准规格) | 4 | 150 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 50 | |||||||||||||||
200 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||
250 | 100 | 125 | ||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 150 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 50 | ||||||||||||||||||
200 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||
250 | 100 | 125 | ||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 150 | 4.0 | 50 | ||||||||||||||||||||
200 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||
250 | 100 | 125 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|