产品概述
 | 矩形螺旋弹簧是接受轴向压力的螺旋弹簧,通过压缩形变储能,从而提供缓冲回弹力。
米思米现有销售米思米自有品牌的SW*系列弹簧(品质优秀),X-SW*系列弹簧(更具性价比),以及东京发条品牌的T*系列弹簧,可供客户选择。
该系列弹簧最高可耐温度200℃,但在超过80℃的条件下使用时,弹簧性能将会大幅度地下降,或过早折损,或喷漆脱色,或生锈等。 高温情况下的最大压缩量等使用建议,请参考“规格表”标签页的底部说明。 |
产品特点
1. 广泛应用于模具制造加工行业,同时在其他行业也有所使用。
2. 米思米矩形螺旋弹簧使用油冷回火弹簧钢,提供稳定的负载,耐久的寿命。
3. 为了便于识别及防止生锈,米思米的矩形螺旋弹簧进行了喷漆。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。

规格概述
 | 外径尺寸:Φ10.5~46mm
全长尺寸:15~300mm
压缩率及建议使用次数建议: 高压缩量50.0%,建议使用次数30万次; 中压缩量47.5%,建议使用次数50万次; 低压缩量45.0%,建议使用次数100万次; |
发货日
 | 库存品 |

隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用方法
1.弹簧使用时需要配套使用导向,在没有弹簧导向的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等,弯曲的内侧会产生局部的高应力,使用导销,外径导承等弹簧导承。*一般来说,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。
2.有关弹簧的内径与导销 建议导销杆径设定为比弹簧内径小1.0mm左右。如果与导销之间的间隙较小,导销就会使弹簧内径产生磨损,并以磨损部为起点,导致最终折损。另外,如果弹簧内径与导销之间的间隙过大,则会导致纵弯曲。(正确方式如图-1)
3.有关弹簧的外径与沉头孔 建议沉头孔径设定比弹簧外径大1.5mm左右。如果与沉头孔之间的间隙较小时,会因弹簧压缩后外径侧膨胀,而导致弹簧外径与沉头孔摩擦造成截面变形,应力集中而导致最终折损。(正确方式如图-1)
4.务必保证在最大压缩量范围内使用弹簧,不能超行程使用。(如图-2)
5.弹簧使用预压后方可使用。
6.弹簧使用环境注意清洁,避免异物,废料的混入,夹杂。(如图-3)
7.注意确认弹簧安装面的平行度,安装面平行度较差,会导致弹簧的横弯曲,弯曲的内侧应力局部高应力,导致最终折损。(如图-4)
8.弹簧串联,内外相套,横向使用,均会导致弹簧耐久性降低以及折损。(如图-567)
 |
使用案例
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
 | 外径公差:D -0.7~0mm
内径公差:d +0.1~+0.7mm
负载公差:± 10%
垂直度:2°以下
自由长度公差:50以下时,± 0.5mm 55以上时,± 1%
卷绕方向:右绕 |
规格表
|
|
|
10.5 | 6 | 15 | 10.49(1.07) | 6.7 | 70.6 (7.2) | X-SWR10.5- | 15 |
20 | 7.85(0.80) | 9.0 | 20 |
25 | 6.28(0.64) | 11.2 | 25 |
30 | 5.20(0.53) | 13.5 | 30 |
35 | 4.51(0.46) | 15.7 | 35 |
40 | 3.92(0.40) | 18.0 | 40 |
45 | 3.53(0.36) | 20.2 | 45 |
50 | 3.14(0.32) | 22.5 | 50 |
55 | 2.84(0.29) | 24.7 | 55 |
60 | 2.65(0.27) | 27.0 | 60 |
65 | 2.45(0.25) | 29.2 | 65 |
70 | 2.26(0.23) | 31.5 | 70 |
75 | 2.06(0.21) | 33.7 | 75 |
80 | 1.96(0.20) | 36.0 | 80 |
12.5 | 7 | 15 | 11.77(1.20) | 6.7 | 79.4 (8.1) | X-SWR12.5- | 15 |
20 | 8.83(0.90) | 9.0 | 20 |
25 | 7.06(0.72) | 11.2 | 25 |
30 | 5.88(0.60) | 13.5 | 30 |
35 | 5.00(0.51) | 15.7 | 35 |
40 | 4.41(0.45) | 18.0 | 40 |
45 | 3.92(0.40) | 20.2 | 45 |
50 | 3.53(0.36) | 22.5 | 50 |
55 | 3.24(0.33) | 24.7 | 55 |
60 | 2.94(0.30) | 27.0 | 60 |
65 | 2.75(0.28) | 29.2 | 65 |
70 | 2.55(0.26) | 31.5 | 70 |
75 | 2.35(0.24) | 33.7 | 75 |
80 | 2.26(0.23) | 36.0 | 80 |
90 | 1.96(0.20) | 40.5 | 90 |
100 | 1.77(0.18) | 45.0 | 100 |
14.5 | 9 | 20 | 10.89(1.11) | 9.0 | 98.1 (10) | X-SWR14.5- | 20 |
25 | 8.73(0.89) | 11.2 | 25 |
30 | 7.26(0.74) | 13.5 | 30 |
35 | 6.28(0.64) | 15.7 | 35 |
40 | 5.49(0.56) | 18.0 | 40 |
45 | 4.81(0.49) | 20.2 | 45 |
50 | 4.31(0.44) | 22.5 | 50 |
55 | 3.92(0.40) | 24.7 | 55 |
60 | 3.63(0.37) | 27.0 | 60 |
65 | 3.33(0.34) | 29.2 | 65 |
70 | 3.14(0.32) | 31.5 | 70 |
75 | 2.94(0.30) | 33.7 | 75 |
80 | 2.75(0.28) | 36.0 | 80 |
90 | 2.45(0.25) | 40.5 | 90 |
100 | 2.16(0.22) | 45.0 | 100 |
125 | 1.77(0.18) | 56.2 | 125 |
17 | 11 | 25 | 14.81(1.51) | 11.2 | 166.7 (17) | X-SWR17- | 25 |
30 | 12.36(1.26) | 13.5 | 30 |
35 | 10.59(1.08) | 15.7 | 35 |
40 | 9.22(0.94) | 18.0 | 40 |
45 | 8.24(0.84) | 20.2 | 45 |
50 | 7.45(0.76) | 22.5 | 50 |
55 | 6.77(0.69) | 24.7 | 55 |
60 | 6.18(0.63) | 27.0 | 60 |
65 | 5.69(0.58) | 29.2 | 65 |
70 | 5.30(0.54) | 31.5 | 70 |
75 | 4.90(0.50) | 33.7 | 75 |
80 | 4.61(0.47) | 36.0 | 80 |
90 | 4.12(0.42) | 40.5 | 90 |
100 | 3.73(0.38) | 45.0 | 100 |
125 | 2.94(0.30) | 56.2 | 125 |
150 | 2.45(0.25) | 67.5 | 150 |
|
|
|
|
21 | 13 | 30 | 19.61(2.00) | 13.5 | 264.8 (27) | X-SWR21- | 30 |
35 | 16.77(1.71) | 15.7 | 35 |
40 | 14.71(1.50) | 18.0 | 40 |
45 | 13.04(1.33) | 20.2 | 45 |
50 | 11.77(1.20) | 22.5 | 50 |
55 | 10.69(1.09) | 24.7 | 55 |
60 | 9.81(1.00) | 27.0 | 60 |
65 | 9.02(0.92) | 29.2 | 65 |
70 | 8.43(0.86) | 31.5 | 70 |
75 | 7.85(0.80) | 33.7 | 75 |
80 | 7.35(0.75) | 36.0 | 80 |
90 | 6.57(0.67) | 40.5 | 90 |
100 | 5.88(0.60) | 45.0 | 100 |
125 | 4.71(0.48) | 56.2 | 125 |
150 | 3.92(0.40) | 67.5 | 150 |
175 | 3.33(0.34) | 78.7 | 175 |
200 | 2.94(0.30) | 90.0 | 200 |
26 | 16.5 | 30 | 26.87(2.74) | 13.5 | 362.8 (37) | X-SWR26- | 30 |
35 | 23.05(2.35) | 15.7 | 35 |
40 | 20.20(2.06) | 18.0 | 40 |
45 | 17.95(1.83) | 20.2 | 45 |
50 | 16.08(1.64) | 22.5 | 50 |
55 | 14.61(1.49) | 24.7 | 55 |
60 | 13.44(1.37) | 27.0 | 60 |
65 | 12.36(1.26) | 29.2 | 65 |
70 | 11.47(1.17) | 31.5 | 70 |
75 | 10.79(1.10) | 33.7 | 75 |
80 | 10.10(1.03) | 36.0 | 80 |
90 | 8.92(0.91) | 40.5 | 90 |
100 | 8.04(0.82) | 45.0 | 100 |
110 | 7.35(0.75) | 49.5 | 110 |
125 | 6.47(0.66) | 56.2 | 125 |
150 | 5.39(0.55) | 67.5 | 150 |
175 | 4.61(0.47) | 78.7 | 175 |
200 | 4.02(0.41) | 90.0 | 200 |
31 | 21 | 40 | 25.10(2.56) | 18.0 | 451.1 (46) | X-SWR31- | 40 |
45 | 22.26(2.27) | 20.2 | 45 |
50 | 20.01(2.04) | 22.5 | 50 |
55 | 18.14(1.85) | 24.7 | 55 |
60 | 16.67(1.70) | 27.0 | 60 |
65 | 15.40(1.57) | 29.2 | 65 |
70 | 14.32(1.46) | 31.5 | 70 |
75 | 13.34(1.36) | 33.7 | 75 |
80 | 12.55(1.28) | 36.0 | 80 |
90 | 11.18(1.14) | 40.5 | 90 |
100 | 10.00(1.02) | 45.0 | 100 |
110 | 9.12(0.93) | 49.5 | 110 |
125 | 8.04(0.82) | 56.2 | 125 |
150 | 6.67(0.68) | 67.5 | 150 |
175 | 5.69(0.58) | 78.7 | 175 |
200 | 5.00(0.51) | 90.0 | 200 |
250 | 4.02(0.41) | 112.5 | 250 |
300 | 3.33(0.34) | 135.0 | 300 |
39 | 26 | 40 | 27.26(2.78) | 18.0 | 490.3 (50) | X-SWR39- | 40 |
45 | 24.22(2.47) | 20.2 | 45 |
50 | 21.77(2.22) | 22.5 | 50 |
55 | 19.81(2.02) | 24.7 | 55 |
60 | 18.14(1.85) | 27.0 | 60 |
65 | 16.77(1.71) | 29.2 | 65 |
70 | 15.59(1.59) | 31.5 | 70 |
75 | 14.51(1.48) | 33.7 | 75 |
80 | 13.63(1.39) | 36.0 | 80 |
90 | 12.06(1.23) | 40.5 | 90 |
100 | 10.89(1.11) | 45.0 | 100 |
110 | 9.90(1.01) | 49.5 | 110 |
125 | 8.73(0.89) | 56.2 | 125 |
150 | 7.26(0.74) | 67.5 | 150 |
175 | 6.18(0.63) | 78.7 | 175 |
200 | 5.49(0.56) | 90.0 | 200 |
250 | 4.31(0.44) | 112.5 | 250 |
300 | 3.63(0.37) | 135.0 | 300 |
46 | 32 | 50 | 24.42(2.49) | 22.5 | 549.2 (56) | X-SWR46- | 50 |
55 | 22.16(2.26) | 24.7 | 55 |
60 | 20.30(2.07) | 27.0 | 60 |
65 | 18.83(1.92) | 29.2 | 65 |
70 | 17.46(1.78) | 31.5 | 70 |
75 | 16.28(1.66) | 33.7 | 75 |
80 | 15.30(1.56) | 36.0 | 80 |
90 | 13.53(1.38) | 40.5 | 90 |
100 | 12.16(1.24) | 45.0 | 100 |
110 | 11.08(1.13) | 49.5 | 110 |
125 | 9.81(1.00) | 56.2 | 125 |
150 | 8.14(0.83) | 67.5 | 150 |
175 | 6.96(0.71) | 78.7 | 175 |
200 | 6.08(0.62) | 90.0 | 200 |
250 | 4.90(0.50) | 112.5 | 250 |
300 | 4.02(0.41) | 135.0 | 300 |
|
●材质 油冷回火弹簧钢
●负载的计算方法:负载=弹簧常数×压缩量
(国际单位)N=N/mm×Fmm
kgf=kgf/mm×Fmm
(kgf=N×0.101972)

Fmax.(容许压缩量)为常温(40℃)下的测量值。高温(150℃、200℃)下的容许最大压缩量,详见
点击此处