产品概述
 | | 矩形螺旋弹簧是接受轴向压力的螺旋弹簧,通过压缩形变储能,从而提供缓冲回弹力。
米思米现有销售米思米自有品牌的SW*系列弹簧(品质优秀),X-SW*系列弹簧(更具性价比),以及东京发条品牌的T*系列弹簧,可供客户选择。
该系列弹簧最高可耐温度200℃,但在超过80℃的条件下使用时,弹簧性能将会大幅度地下降,或过早折损,或喷漆脱色,或生锈等。 高温情况下的最大压缩量等使用建议,请参考“规格表”标签页的底部说明。 |
产品特点
1. 广泛应用于模具制造加工行业,同时在其他行业也有所使用。
2. 米思米矩形螺旋弹簧使用油冷回火弹簧钢,提供稳定的负载,耐久的寿命。
3. 为了便于识别及防止生锈,米思米的矩形螺旋弹簧进行了喷漆。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准

规格概述
 | | 外径尺寸:Φ12.5~43mm
全长尺寸:15~300mm
压缩率及建议使用次数建议:
低压缩量55.0%,建议使用次数100万次; 中压缩量60.0%,建议使用次数50万次; |
发货日
 | 库存品 |

隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用方法
1.弹簧使用时需要配套使用导向,在没有弹簧导向的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等,弯曲的内侧会产生局部的高应力,使用导销,外径导承等弹簧导承。
*一般来说,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。
2.有关弹簧的内径与导销
建议导销杆径设定为比弹簧内径小1.0mm左右。如果与导销之间的间隙较小,导销就会使弹簧内径产生磨损,并以磨损部为起点,导致最终折损。
另外,如果弹簧内径与导销之间的间隙过大,则会导致纵弯曲。(正确方式如图-1)
3.有关弹簧的外径与沉头孔
建议沉头孔径设定比弹簧外径大1.5mm左右。
如果与沉头孔之间的间隙较小时,会因弹簧压缩后外径侧膨胀,而导致弹簧外径与沉头孔摩擦造成截面变形,应力集中而导致最终折损。(正确方式如图-1)
4.务必保证在最大压缩量范围内使用弹簧,不能超行程使用。(如图-2)
5.弹簧使用预压后方可使用。
6.弹簧使用环境注意清洁,避免异物,废料的混入,夹杂。(如图-3)
7.注意确认弹簧安装面的平行度,安装面平行度较差,会导致弹簧的横弯曲,弯曲的内侧应力局部高应力,导致最终折损。(如图-4)
8.弹簧串联,内外相套,横向使用,均会导致弹簧耐久性降低以及折损。(如图-567)

使用案例
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
 | | 外径公差:D -0.7~0mm
内径公差:d +0.1~+0.7mm
负载公差:± 10%
垂直度:2°以下
自由长度公差:50以下时,± 0.5mm 55以上时,± 1.5%
卷绕方向:右绕 |
规格表
|
|
|
12.5 | 7 | 15 | 8.73(0.89) | 8.3 | 72.6 (7.4) | X-SWU12.5- | 15 |
20 | 6.57(0.67) | 11.0 | 20 |
25 | 5.20(0.53) | 13.8 | 25 |
30 | 4.31(0.44) | 16.5 | 30 |
35 | 3.73(0.38) | 19.3 | 35 |
40 | 3.24(0.33) | 22.0 | 40 |
45 | 2.94(0.30) | 24.8 | 45 |
50 | 2.65(0.27) | 27.5 | 50 |
55 | 2.35(0.24) | 30.3 | 55 |
60 | 2.16(0.22) | 33.0 | 60 |
65 | 1.96(0.20) | 35.8 | 65 |
70 | 1.86(0.19) | 38.5 | 70 |
75 | 1.77(0.18) | 41.3 | 75 |
80 | 1.67(0.17) | 44.0 | 80 |
90 | 1.47(0.15) | 49.5 | 90 |
100 | 1.27(0.13) | 55.0 | 100 |
14.5 | 8.5 | 15 | 10.89(1.11) | 8.3 | 90.2 (9.2) | X-SWU14.5- | 15 |
20 | 8.14(0.83) | 11.0 | 20 |
25 | 6.57(0.67) | 13.8 | 25 |
30 | 5.49(0.56) | 16.5 | 30 |
35 | 4.71(0.48) | 19.3 | 35 |
40 | 4.12(0.42) | 22.0 | 40 |
45 | 3.63(0.37) | 24.8 | 45 |
50 | 3.24(0.33) | 27.5 | 50 |
55 | 2.94(0.30) | 30.3 | 55 |
60 | 2.75(0.28) | 33.0 | 60 |
65 | 2.55(0.26) | 35.8 | 65 |
70 | 2.35(0.24) | 38.5 | 70 |
75 | 2.16(0.22) | 41.3 | 75 |
80 | 2.06(0.21) | 44.0 | 80 |
90 | 1.86(0.19) | 49.5 | 90 |
100 | 1.67(0.17) | 55.0 | 100 |
110 | 1.47(0.15) | 60.5 | 110 |
120 | 1.37(0.14) | 66.0 | 120 |
125 | 1.27(0.13) | 68.8 | 125 |
150 | 1.08(0.11) | 82.5 | 150 |
17 | 10.5 | 20 | 12.26(1.25) | 11.0 | 134.4 (13.7) | X-SWU17- | 20 |
25 | 9.81(1.00) | 13.8 | 25 |
30 | 8.14(0.83) | 16.5 | 30 |
35 | 6.96(0.71) | 19.3 | 35 |
40 | 6.18(0.63) | 22.0 | 40 |
45 | 5.49(0.56) | 24.8 | 45 |
50 | 4.90(0.50) | 27.5 | 50 |
55 | 4.41(0.45) | 30.3 | 55 |
60 | 4.12(0.42) | 33.0 | 60 |
65 | 3.73(0.38) | 35.8 | 65 |
70 | 3.53(0.36) | 38.5 | 70 |
75 | 3.24(0.33) | 41.3 | 75 |
80 | 3.04(0.31) | 44.0 | 80 |
90 | 2.75(0.28) | 49.5 | 90 |
100 | 2.45(0.25) | 55.0 | 100 |
110 | 2.26(0.23) | 60.5 | 110 |
120 | 2.06(0.21) | 66.0 | 120 |
125 | 1.96(0.20) | 68.8 | 125 |
150 | 1.67(0.17) | 82.5 | 150 |
175 | 1.37(0.14) | 96.3 | 175 |
21 | 13.5 | 25 | 15.00(1.53) | 13.8 | 205.9 (21) | X-SWU21- | 25 |
30 | 12.55(1.28) | 16.5 | 30 |
35 | 10.79(1.10) | 19.3 | 35 |
40 | 9.41(0.96) | 22.0 | 40 |
45 | 8.34(0.85) | 24.8 | 45 |
50 | 7.65(0.78) | 27.5 | 50 |
55 | 6.86(0.70) | 30.3 | 55 |
60 | 6.28(0.64) | 33.0 | 60 |
65 | 5.79(0.59) | 35.8 | 65 |
70 | 5.39(0.55) | 38.5 | 70 |
75 | 5.00(0.51) | 41.3 | 75 |
80 | 4.71(0.48) | 44.0 | 80 |
90 | 4.22(0.43) | 49.5 | 90 |
100 | 3.73(0.38) | 55.0 | 100 |
110 | 3.33(0.34) | 60.5 | 110 |
120 | 3.14(0.32) | 66.0 | 120 |
125 | 3.04(0.31) | 68.8 | 125 |
130 | 2.84(0.29) | 71.5 | 130 |
140 | 2.65(0.27) | 77.0 | 140 |
150 | 2.55(0.26) | 82.5 | 150 |
175 | 2.16(0.22) | 96.3 | 175 |
200 | 1.86(0.19) | 110.0 | 200 |
使用次数 | 100万次 | |
|
|
|
26 | 16.5 | 30 | 16.38(1.67) | 16.5 | 250.6 (27.5) | X-SWU26- | 30 |
35 | 14.02(1.43) | 19.3 | 35 |
40 | 12.26(1.25) | 22.0 | 40 |
45 | 10.89(1.11) | 24.8 | 45 |
50 | 9.81(1.00) | 27.5 | 50 |
55 | 8.92(0.91) | 30.3 | 55 |
60 | 8.14(0.83) | 33.0 | 60 |
65 | 7.55(0.77) | 35.8 | 65 |
70 | 6.96(0.71) | 38.5 | 70 |
75 | 6.57(0.67) | 41.3 | 75 |
80 | 6.18(0.63) | 44.0 | 80 |
90 | 5.49(0.56) | 49.5 | 90 |
100 | 4.90(0.50) | 55.0 | 100 |
110 | 4.41(0.45) | 60.5 | 110 |
120 | 4.12(0.42) | 66.0 | 120 |
125 | 3.92(0.40) | 68.8 | 125 |
130 | 3.73(0.38) | 71.5 | 130 |
140 | 3.53(0.36) | 77.0 | 140 |
150 | 3.24(0.33) | 82.5 | 150 |
175 | 2.84(0.29) | 96.3 | 175 |
200 | 2.45(0.25) | 110.0 | 200 |
225 | 2.16(0.22) | 123.8 | 225 |
250 | 1.96(0.20) | 137.5 | 250 |
31 | 21 | 35 | 17.75(1.81) | 19.3 | 343.2 (35.0) | X-SWU31- | 35 |
40 | 15.49(1.58) | 22.0 | 40 |
45 | 13.83(1.41) | 24.8 | 45 |
50 | 12.45(1.27) | 27.5 | 50 |
55 | 11.28(1.15) | 30.3 | 55 |
60 | 10.40(1.06) | 33.0 | 60 |
65 | 9.51(0.97) | 35.8 | 65 |
70 | 8.83(0.90) | 38.5 | 70 |
75 | 8.24(0.84) | 41.3 | 75 |
80 | 7.75(0.79) | 44.0 | 80 |
90 | 6.86(0.70) | 49.5 | 90 |
100 | 6.18(0.63) | 55.0 | 100 |
110 | 5.69(0.58) | 60.5 | 110 |
120 | 5.20(0.53) | 66.0 | 120 |
125 | 5.00(0.51) | 68.8 | 125 |
130 | 4.81(0.49) | 71.5 | 130 |
140 | 4.41(0.45) | 77.0 | 140 |
150 | 4.12(0.42) | 82.5 | 150 |
160 | 3.92(0.40) | 88.0 | 160 |
170 | 3.63(0.37) | 93.5 | 170 |
175 | 3.53(0.36) | 96.3 | 175 |
180 | 3.43(0.35) | 99.0 | 180 |
190 | 3.24(0.33) | 104.5 | 190 |
200 | 3.14(0.32) | 110.0 | 200 |
250 | 2.45(0.25) | 137.5 | 250 |
300 | 2.06(0.21) | 165.0 | 300 |
37 | 26 | 40 | 19.22(1.96) | 22.0 | 392.8 (43.1) | X-SWU37- | 40 |
45 | 17.06(1.74) | 24.8 | 45 |
50 | 15.40(1.57) | 27.5 | 50 |
55 | 13.93(1.42) | 30.3 | 55 |
60 | 12.85(1.31) | 33.0 | 60 |
65 | 11.87(1.21) | 35.8 | 65 |
70 | 10.98(1.12) | 38.5 | 70 |
75 | 10.20(1.04) | 41.3 | 75 |
80 | 9.61(0.98) | 44.0 | 80 |
90 | 8.53(0.87) | 49.5 | 90 |
100 | 7.65(0.78) | 55.0 | 100 |
110 | 6.96(0.71) | 60.5 | 110 |
120 | 6.37(0.65) | 66.0 | 120 |
130 | 5.88(0.60) | 71.5 | 130 |
140 | 5.49(0.56) | 77.0 | 140 |
150 | 5.10(0.52) | 82.5 | 150 |
160 | 4.81(0.49) | 88.0 | 160 |
170 | 4.51(0.46) | 93.5 | 170 |
180 | 4.31(0.44) | 99.0 | 180 |
190 | 4.02(0.41) | 104.5 | 190 |
200 | 3.82(0.39) | 110.0 | 200 |
225 | 3.43(0.35) | 123.8 | 225 |
250 | 3.04(0.31) | 137.5 | 250 |
275 | 2.75(0.28) | 151.3 | 275 |
300 | 2.55(0.26) | 165.0 | 300 |
43 | 31 | 50 | 19.61(2.00) | 27.5 | 539.4 (55.0) | X-SWU43- | 50 |
60 | 16.38(1.67) | 33.0 | 60 |
70 | 14.02(1.43) | 38.5 | 70 |
80 | 12.26(1.25) | 44.0 | 80 |
90 | 10.89(1.11) | 49.5 | 90 |
100 | 9.81(1.00) | 55.0 | 100 |
110 | 8.92(0.91) | 60.5 | 110 |
120 | 8.14(0.83) | 66.0 | 120 |
130 | 7.55(0.77) | 71.5 | 130 |
140 | 6.96(0.71) | 77.0 | 140 |
150 | 6.57(0.67) | 82.5 | 150 |
160 | 6.18(0.63) | 88.0 | 160 |
170 | 5.79(0.59) | 93.5 | 170 |
180 | 5.49(0.56) | 99.0 | 180 |
190 | 5.20(0.53) | 104.5 | 190 |
200 | 4.90(0.50) | 110.0 | 200 |
225 | 4.31(0.44) | 123.8 | 225 |
250 | 3.92(0.40) | 137.5 | 250 |
275 | 3.53(0.36) | 151.3 | 275 |
300 | 3.24(0.33) | 165.0 | 300 |
●材质 油冷回火弹簧钢
●负载的计算方法:负载=弹簧常数×压缩量
(国际单位)N=N/mm×Fmm
kgf=kgf/mm×Fmm
(kgf=N×0.101972)

Fmax.(容许压缩量)为常温(40℃)下的测量值。高温(150℃、200℃)下的容许最大压缩量,详见
点击此处