产品概述
筒式加热器是由不锈钢管氧化镁粉和电阻丝组装而成,温度控制结构比较简单,并能在短时间内升温,故被广泛采用。
筒式加热器的安装孔若加工到合适的尺寸公差,可延长加热器寿命,且能保证提供合适的热量。
C-MTSJCHN 无凸缘
C-MTSJCHA 凸缘形状A(详情见规格概述)
C-MTSJCHB 凸缘形状B(详情见规格概述)

产品特点
—筒式加热器和温度传感器(K型)合为一体的产品。
—无需分别设置加热器和温度传感器,因此适用于安装在空间有限的地方。
—广泛、高效,温度控制结构比较简单,并能在短时间内升温。
—可靠、耐用,选用不锈钢管为外壳、结构上能承受一定冲击或振动,具有较长的使用寿命。
—绝缘性能,高温下有良好的绝缘性能。
—由于加热器本身的温度由温度传感器控制,因此可防止因异常发热而引起的短路或起火事故。
*注意:不能控制模具温度。
规格概述
|
|
中间 (常规) | 凸缘选择 · 功率 指定型 · 传感器 一体型 |  | 无 | - | 有 | C-MTSJCHN | ф6~ф12 | 指定 单位 1mm | 指定 单位 10W | 筒式加热器和温度传感器合为一体产品 |
 | A |  | C-MTSJCHA |
 | B |  | C-MTSJCHB |
使用方法
1)安装孔加工
建议使用H7绞刀进行模版侧的孔加工,孔进公差推荐H7。
若孔径偏小,建议用稍大尺寸的的绞刀进行修整。
模板孔与加热器的间隙过大时,可能会因加热器散热不均匀引起异常发热,导致短路等故障。
2)热电偶和加热器之间的距离
热电偶和加热器的距离宜保持早10~30mm。距离过大时,就不能保证适合的模具温度或出现加热器过热等故障,须加注意。
3)导线的拆装
导线自加热器根部起数十毫米长度为硬质金属丝。安装时请注意,多次反复弯曲易导致折断。
需反复弯曲时,请使用带导线保护套或根部强化型的筒式加热器(如C-MNCJN/C-MNCHA/C-MNCHB型号)。
发货日

上海·广州发货
使用案例
筒式加热器的安装孔若加工到合适的尺寸公差,可延长加热器的寿命,且能够提供合适的热量。
使用时请计算能够提供给模具的热容量,选择外径、长度、和输出功率数合适的筒式加热器。
注意事项
1)注意防潮
在多湿环境下保管,会引起绝缘电阻值下降,但通电后加热器内部湿气蒸发,回复干燥状态,绝缘性能也就复原。
若加热器内进水(潮湿),则会造成绝缘层损坏,发生电路或漏电保护器跳闸等故障。
2)清除油迹
沾有油迹的加热器插入模具中时,会因油的碳化导致加热器过热而造成短路,所以请将油迹完全清除干净后再使用。
3)避免在模具外加热
若在空气中加热时,会因难以散热导致加热器温度过高,造成短路。
另外,将加热器插入模具中时,发热部位如部分外露在模具外(空气中)时,外露部分会因不能散热而导致短路。
4)请避免超过额定电压(V)使用
请勿在高于额定电压时使用加热器,异常高温会导致电线断路。低于额定电压时候,可以使用加热器。
5)与PID控制式模具温度控制器一起使用时
为保证成形产品品质稳定,提高加热器寿命,推存使用通过PID控制的模具温度调节控制器。
6)加热器表面温度超过500℃使用时,请使用15W/cm
2(瓦特密度)以下的加热器。
高温环境夏使用高瓦特密度产品,是造成早期损坏的原因。
|
15W/cm2以下 | 600℃以下 |
大于15W/cm2 | 500℃以下 |
相关产品