型号 | - | L | - | V |
C-ESN-LC 8 | - | 123.65 | - | V4.0 |
5 | 天发货 |
直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.03/肩部厚度JIS型/轴径固定型/轴径指定... | 推杆衬套 -V尺寸固定型/指定型- | 直推管 -SKD61+氮化同轴度◎0.06肩部厚度4mm全长指定型- | ||
型号: ESJVB | 型号: ECB | 型号: ESN-LC |
肩部有时会有氮化痕迹。 台阶中心销的杆径(D)部分无法插入让位孔(C)。
S尺寸由指定的L尺寸决定。S=L-Z
| |||||||||||||||||||||||||||||||
轴径精度保证范围 b1 = L - x1 x1 max. 40 VH7公差:
|
H | 型号 | L 指定单位0.01mm | V 选择 | |||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||
7 | C-ESN-LC | 4 | 50.00 ~ 150.00 | 1.5 | ||||||||||||||||
50.00 ~ 200.00 | 2.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||
8 | 4.5 | 50.00 ~ 150.00 | 1.5 | |||||||||||||||||
50.00 ~ 200.00 | 2.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||
5 | 50.00 ~ 200.00 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||
9 | 5.5 | 50.00 ~ 200.00 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | ||||||||||||||
6 | 50.00 ~ 250.00 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||||||||||||||
10 | 6.5 | 50.00 ~ 250.00 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | ||||||||||||||
7 | 50.00 ~ 250.00 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||||||||||
11 | 7.5 | 50.00 ~ 250.00 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||||||||||
8 | 50.00 ~ 250.00 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | ||||||||||||||
14 | 9 | 80.00 ~ 300.00 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||||||
15 | 10 | 80.00 ~ 300.00 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |||||||||||||||
17 | 12 | 80.00 ~ 300.00 | 8.0 | 9.0 | ||||||||||||||||
18 | 13 | 80.00 ~ 300.00 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||||||||||||
21 | 16 | 80.00 ~ 300.00 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|