防拉丝盖
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
防拉丝盖
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
高温模具用商品一览表,请点击此处
产品概述
注塑生产过程中,浇口套用于让熔融的塑胶原料从注塑机的喷嘴注入到模具内部流道。普通浇口套是直通型,在注塑过程中,产品的浇口位置冷却慢,导致浇口在脱模时,未冷却的材料从喷嘴中拉出时产生一条丝状的塑胶,造成拉丝现象。
防拉丝盖是与浇口套、喷嘴分开的独立零件,成型时可防止浇口发生拉丝等现象(效果根据树脂情况来定)
本商品一套为10片装,不单片销售。
产品特点
·成形时防止浇口发生拉丝等现象。(树脂不同,效果也不同。)
·注射压力的损失小,可稳定成形。
·防拉丝盖是与浇口套、喷嘴分开的独立零件,即使是在成型试模或试制后发生拉丝等情况下,也可轻松安装。
·本产品由薄板制成,因此,夹在浇口与喷嘴之间时,可与喷嘴SR部贴合。(推荐浇口SR10.5~13、P:3以下)
使用案例
步骤①
在放拉丝盖表面(凸起侧)粘贴专用双面胶带
步骤②
暂时固定在浇口SR部位
步骤③
按住喷嘴,将其压入
型号交期
注意事项
·使用玻璃纤维时,使用中孔部可能发生磨损,从而导致防拉丝效果变差。
·由于夹在浇口与喷嘴之间,因此喷嘴松开后,防拉丝盖可能会脱落。
相关产品
浇口套 -相当于HPM1・SKD61/通用螺栓型・法兰厚10mm-
口套 -相当于HPM1/SKD61/专用螺栓型・法兰厚10mm-
浇口套 -相当于HPM1・SKD61/带肩型-
尺寸图
材质 不锈钢
附件 专用双面胶带
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用防拉丝盖有什么优点?
成形时配合浇口套使用可以减少拉丝现象,且由于是独立零件,即使试模后发生拉丝现象也可轻松安装。
使用防拉丝盖有什么需要注意的地方?
使用玻璃纤维时,中孔部可能会发生磨损,导致防拉丝效果变差,请根据使用情况及时更换。推荐使用浇口尺寸SR10.5~13、P:3以下的浇口套。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
浇口套/流道相关
>
浇口套
>
浇口相关零件
>
防拉丝盖
您还有
2
项规格未选
防拉丝盖
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1739707385729
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1739707385729