筒式加热器 -JIS型/凸缘选择 功率指定 传感器一体型-
商品
评价
详情
  • 筒式加热器 -JIS型/凸缘选择 功率指定 传感器一体型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

筒式加热器 -JIS型/凸缘选择 功率指定 传感器一体型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
筒式加热器是由不锈钢管氧化镁粉和电阻丝组装而成,温度控制结构比较简单,并能在短时间内升温,故被广泛采用。
筒式加热器的安装孔若加工到合适的尺寸公差,可延长加热器寿命,且能保证提供合适的热量。
MTSJCHN 无凸缘
MTSJCHA 凸缘形状A(详情见规格概述)
MTSJCHB 凸缘形状B(详情见规格概述)
图片出处目录《2018塑料模具用零件》P1079,请提供原图
产品特点
—筒式加热器和温度传感器(K型)合为一体的产品。
—无需分别设置加热器和温度传感器,因此适用于安装在空间有限的地方。
—广泛、高效,温度控制结构比较简单,并能在短时间内升温。
—可靠、耐用,选用不锈钢管为外壳、结构上能承受一定冲击或振动,具有较长的使用寿命。
—绝缘性能,高温下有良好的绝缘性能。
—由于加热器本身的温度由温度传感器控制,因此可防止因异常发热而引起的短路或起火事故。
*注意:不能控制模具温度。
规格概述
BCW单位功率
(W/cm2
型号L
指定单位1mm
V(电压)
选择
W(功率)
指定单位10W
传感器位置
(K型)选择
TYPED
10.59.52≤W/cm2≤15
W/cm2=W/{D×(L-15)×3.14/100}
MTSJCHN(无凸缘)
MTSJCHA(凸缘形状A)
MTSJCHB(凸缘形状B)
650~200200
220
50~520KP:前端
KC:中心
850~40050~1100
15131050~1600
1250~1800
请在单位功率(W/cm2)为2≤W/cm2≤15的范围内指定功率数。    *D6不可选择凸缘形状B
发货日
7天发货
上海·广州发货
使用方法
1)安装孔加工
   建议使用H7绞刀进行模版侧的孔加工,孔进公差推荐H7。
   若孔径偏小,建议用稍大尺寸的的绞刀进行修整。
   模板孔与加热器的间隙推荐单侧小于0.05mm。
   模板孔与加热器的间隙过大时,可能会因加热器散热不均匀引起异常发热,导致短路等故障。
2)热电偶和加热器之间的距离
   热电偶和加热器的距离宜保持在10-30mm。距离过大时,就不能保证适合的模具温度或出现加热器过热等故障,须加注意。
3)导线的拆装
   导线自加热器根部起数十毫米长度为硬质金属丝。安装时请注意,多次反复弯曲易导致折断。
   需反复弯曲时,请使用带导线保护套或根部强化型的筒式加热器(如C-MNCJN/C-MNCHA/C-MNCHB型号)。
使用案例
筒式加热器的安装孔若加工到合适的尺寸公差,可延长加热器的寿命,且能够提供合适的热量。
使用时请计算能够提供给模具的热容量,选择外径、长度、和输出功率数合适的筒式加热器。

图片出处目录《2018塑料模具用零件》P1078,请提供原图图片出处目录《2018塑料模具用零件》P1078,请提供原图图片出处目录《2018塑料模具用零件》P1078,请提供原图
注意事项
1)注意防潮
   在多湿环境下保管,会引起绝缘电阻值下降,但通电后加热器内部湿气蒸发,回复干燥状态,绝缘性能也就复原。
   若加热器内进水(潮湿),则会造成绝缘层损坏,发生电路或漏电保护器跳闸等故障。
2)清除油迹
   沾有油迹的加热器插入模具中时,会因油的碳化导致加热器过热而造成短路,所以请将油迹完全清除干净后再使用。
3)避免在模具外加热
   若在空气中加热时,会因难以散热导致加热器温度过高,造成短路。
   另外,将加热器插入模具中时,发热部位如部分外露在模具外(空气中)时,外露部分会因不能散热而导致短路。
4)请避免超过额定电压(V)使用
   请勿在高于额定电压时使用加热器,异常高温会导致电线断路。低于额定电压时候,可以使用加热器。
5)与PID控制式模具温度控制器一起使用时
   为保证成形产品品质稳定,提高加热器寿命,推存使用通过PID控制的模具温度调节控制器。
6)加热器表面温度超过500℃使用时,请使用15W/cm2(瓦特密度)以下的加热器。
   高温环境夏使用高瓦特密度产品,是造成早期损坏的原因。
W/cm2(瓦特密度)加热器表面温度推存值
15W/cm2以下600℃以下
大于15W/cm2500℃以下
相关产品
图片出处目录《2018塑料模具用零件》P1078,请提供原图
 
图片出处目录《2018塑料模具用零件》P1078,请提供原图
尺寸图
图片出处目录《2018塑料模具用零件》P1083,请提供原图
规格表
BCW单位功率
(W/cm2
型号L
指定单位1mm
V(电压)
选择
W(功率)
指定单位10W
传感器位置
(K型)选择
TYPED
10.59.52≤W/cm2≤15
W/cm2=W/{D×(L-15)×3.14/100}
MTSJCHN(无凸缘)
MTSJCHA(凸缘形状A)
MTSJCHB(凸缘形状B)
650~200200
220
50~520KP:前端
KC:中心
850~40050~1100
15131050~1600
1250~1800
请在单位功率(W/cm2)为2≤W/cm2≤15的范围内指定功率数。    *D6不可选择凸缘形状B
规格表
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用一定时间后加热器表面出现黑褐色现象?
加热器经过高温后,加热器的不锈钢表面因氧化造成表层脱落导致产生黑褐色粉末。
如何确认加热器的温度精确度?
加热器本身没有温度控制机能。连续通电状态下,使用的模具会散热,加热器在达到相对功率的温度后温度。控制方面,请使用温度控制器。
如尺寸超出选型规格表可否加工制作?
部分尺寸可非标对应,详情请咨询电话:021-6710-8701或邮箱:cs@misumi.sh.cn。
加热器断线?
加热器用在动模侧时,频繁弯曲导线根部,导致根部折断,建议使用根部强化型加热器。
加热器烧损?
加热器与模板孔间隙过大,加热器无法散热,导致短路。建议模板孔与加热器的间隙单侧小于0.05mm,避免加热器裸露在空气中形成干烧而损坏。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 冷却/加热相关 > 温调加热相关零件 > 筒式加热器 > 筒式加热器 -JIS型/凸缘选择 功率指定 传感器一体型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页