产品概述
 | 正确使用模具冷却水不但可以提高生产效率,而且还会延长模具的使用寿命,所以说模具冷却水路分布的合理性,直接影响模具的生产效益和产品质量。当产品结构特殊,模具空间有限,不能制作常规的冷却回路,就需要特殊的零件,来实现模具的冷却回路,使模具达到冷却效果。
本产品为不锈钢隔水片 -螺纹安装型-,主要特点是在型芯等不好开设水路,或者其他只有一个方向可以开设水路的地方,这样放入隔水片,就可以实现一进一出,进行水路循环,进而达到模具冷却效果。
本产品安装简单方便,材质:不锈钢(SUS304),耐腐蚀性强,隔水板与PT螺纹肩部制成整体,便于维护。 |
产品特点
1.拆卸方便,易于后续更换和管理,节约人工成本。
2.节约模具空间,可以在常规水路无法到达的地方使用,局部冷却效果好。
3. 延长模具寿命,提高良品率,实现自动化生产。
订货范例
发货日

上海·广州发货
使用案例
注意事项
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
• 螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹R(PT)

材质 不锈钢(SUS304)
• 平板

材质 不锈钢(SUS304)

规格表
|
|
3 | 21.0 | 0.9 | 12 | 10 | 1/2 | BFPTS | 18 | 100~600 |
26.4 | 14 | 14 | 3/4 | 20 |
24 |
33.2 | 1.1 | 17 | 17 | 1 | 30 |