型号 | - | G | - | R |
KMB-ABC4 | - | G8 | - | R3 |
KMS-L3 | - | G3 |
9 | 天发货 |
冷却水用回路板 -耐热180℃- | 冷却水管用接头 -长度调整型/耐热180℃/水/油用- | 紧凑型冷却水用接头 -内接头/外螺纹安装/外六角肩加长型・内六角加长型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BRJH50 | 型号: JWRH | 型号: LJPJ |
A附件 4个 | d1 | d2 | t1 | Q | W | 型号 | Rc(PT)选择 | |||
Type | 孔加工面(H) | 一个面的孔数(N) | G | R | ||||||
CB 5-40 | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 6 | 30 | KMB- (分支型) KMS- (集中型) | (分支型) 一面:A、B、C 二面:AB、BC、AC 三面:ABC (集中型) L形孔:L 通孔型:K | 1~4 | 1(1/8) | 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) KMS型 无需指定R |
CB 5-45 | 35 | 2(1/4) | ||||||||
CB 5-50 | 40 | 3(3/8) | ||||||||
CB 8-65 | 14 | 9 | 8.6 | 8 | 50 | 4(1/2) | ||||
CB 8-75 | 60 | 6(3/4) | ||||||||
CB 8-80 | 65 | 8(1) | ||||||||
CB10-90 | 17 | 11 | 10.8 | 9 | 75 | 10(1・1/4) | ||||
CB10-100 | 85 | 12(1・1/2) | ||||||||
![]() ![]() |
分支型(R) 集中型(G) | 孔距 (P) | 全长L=(N-1)×P+70 | |||
N=1 | N=2 | N=3 | N=4 | ||
1 | 25 | 70 | 95 | 120 | 145 |
2 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 |
3 | 40 | 70 | 110 | 150 | 190 |
4 | 45 | 70 | 115 | 160 | 205 |
6 | 50 | 70 | 120 | 170 | 220 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|