类型 | 特点 | 材质 | 硬度 | 适用树脂(参考) | 材质特征(参考) | |
标准型 | 大切角型 | 因扩大切角而利于浇口切断 | SKH51 | 59~61HRC | 玻璃纤维树脂 聚碳酸酯 | ・常用材料 ・热处理后耐磨损性优良,韧性强,便于高精度加工 ・产品均经淬火,追加工须用电火花加工 |
型号 | L 指定单位0.01mm | P | G | A° | K° | B 指定单位0.01mm | C 指定单位0.1mm | V 指定单位0.1mm | S 指定单位1° | R 指定单位0.1mm | ||
Type | Shape | D | ||||||||||
PGHF | 1A | 6 8 10 | 15.00~40.00 | 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 | 0.8 1.0 1.2 1.5 | 1 2 3 | 20 30 40 50 60 | 5.00~20.00 | 0.5~1.5 | 4.0~9.9 | ||
2A | ||||||||||||
3A | 0.5~1.5 | 1~60 | ||||||||||
4A | 0.5~1.5 | 1.5~5.0 | ||||||||||
5A | 0.5~1.5 |
型号 | - | L | - | P | - | G | - | A | - | K | - | B | - | C V S R |
PGHF1A 8 | - | 20.01 | - | P0.8 | - | G1.0 | - | A2 | - | K50 | - | B15.00 | - | C0.5-V6.0 |
PGHF2A 8 | - | 20.01 | - | P0.8 | - | G1.0 | - | A2 | - | K50 | - | B15.00 | ||
PGHF3A 8 | - | 20.01 | - | P0.8 | - | G1.0 | - | A2 | - | K50 | - | B15.00 | - | C0.5-S30 |
PGHF4A 8 | - | 20.01 | - | P0.8 | - | G1.0 | - | A2 | - | K50 | - | B15.00 | - | C0.5-R3.0 |
PGHF5A 8 | - | 20.01 | - | P0.8 | - | G1.0 | - | A2 | - | K50 | - | B15.00 | - | C0.5 |
7 | 天发货 |
精密级推板导柱 -C形环型- | 点式浇口套 -硬质合金/B尺寸指定/内孔SR- | 浇口套 -相当于HPM1 SKD61/通用螺栓型 法兰厚10mm- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: EGHR | 型号: PGW1A | 型号: SBBK |
H | SR | 型号 | L 指定单位 0.01mm | P | G | A° | K° | B 指定单位 0.01mm | ![]() C 指定单位 0.1mm | ![]() V 指定单位 0.1mm | ![]() S 指定单位 1° | ![]() R 指定单位 0.1mm | ||
Type | Shape | D | ||||||||||||
9 | 1.25 | PGHF | 1A 2A 3A 4A 5A | 6 | 15.00~40.00 | 0.5 | 0.8 | 1 2 3 | 20 30 40 50 | 5.00~20.00 | 0.5~1.5 | 4.0~5.9 | 1~50 | 1.5~3.0 |
1.25 | 1 | |||||||||||||
1.5 | 1.2 | |||||||||||||
1.25 | 0.6 | 0.8 | ||||||||||||
1.5 | 1 | |||||||||||||
1.5 | 1.2 | |||||||||||||
11 | 1.75 | 8 | 0.8 | 0.8 | 20 30 40 50 60 | 4.5~7.9 | 1~60 | 2.0~4.0 | ||||||
2 | 1 | |||||||||||||
2 | 1.2 | |||||||||||||
2.25 | 1.5 | |||||||||||||
1.75 | 1 | 0.8 | ||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||
2.25 | 1.2 | |||||||||||||
2.5 | 1.5 | |||||||||||||
2 | 1.2 | 0.8 | ||||||||||||
2.25 | 1 | |||||||||||||
2.5 | 1.2 | |||||||||||||
2.25 | 1.4 | 0.8 | ||||||||||||
2.5 | 1 | |||||||||||||
13 | 2 | 10 | 1.2 | 0.8 | 5.0~9.9 | 2.5~5.0 | ||||||||
2.25 | 1 | |||||||||||||
2.5 | 1.2 | |||||||||||||
2.75 | 1.5 | |||||||||||||
2.25 | 1.4 | 0.8 | ||||||||||||
2.5 | 1 | |||||||||||||
2.75 | 1.2 | |||||||||||||
3 | 1.5 | |||||||||||||
2.5 | 1.6 | 0.8 | ||||||||||||
2.75 | 1 | |||||||||||||
3 | 1.2 | |||||||||||||
3.25 | 1.5 | |||||||||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|