型号 | ![]() | ![]() |
PGHV□A PGHVZ□A | SKH51 | 59~61HRC |
7 | 天发货 |
点式浇口套 -SKH51/B尺寸固定/内孔SR- | 点式浇口套 -SKH51/B尺寸指定/内孔SR- | 浇口套 -相当于HPM1 SKD61/通用螺栓型 法兰厚15mm- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: PGHB1A | 型号: PGH1A | 型号: SBBH |
H | G | 型号 | L 指定单位0.01mm | P | A° | K° | B 指定单位0.01mm | ![]() C 指定单位0.1mm | ![]() V 指定单位0.1mm | ![]() S° 角度指定单位1° | ![]() ![]() 指定单位0.1mm | ||||
Type | Shape | D | |||||||||||||
4 | 1.0 | PGHV (普通型) PGHVZ (前端锐角型) | 1A 2A 3A 4A (*5) 5A (*5) | 2.5 | 8.00~25.00 | 0.3 0.4 0.5 0.6(*1) | 1 | 20 30 | 4.00~ 6.00 | 0.2~0.5 | 1.5~2.4 | 1~45 | 0.6~1.0 | ||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
5 | 1.2 | 3 | 10.00~40.00 | 0.5 0.6 0.7 0.8(*2) | 1 | 20 30 40 | 5.00~ 9.00 | 0.3~0.8 | 2.0~2.9 | 0.8~1.5 | |||||
2 | 5.00~ 8.00 | ||||||||||||||
3 | 5.00~ 7.00 | ||||||||||||||
6 | 4 | 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 | 1 | 5.00~30.00 | 2.5~3.9 | ||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | 5.00~20.00 | ||||||||||||||
8 | 1.5 | 5 | 15.00~60.00 | 0.8 0.9 1.0 | 1 | 20 30 40 50 60 | 5.00~35.00 | 0.5~1.5 | 3.5~4.9 | 1.0~2.0 | |||||
2 | 5.00~30.00 | ||||||||||||||
3 | 5.00~20.00 | ||||||||||||||
1.1 1.2(*3) 1.3(*3) 1.4(*3) | 1 | 5.00~30.00 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | 5.00~20.00 | ||||||||||||||
9 | 6 | 1.0 | 1 | 5.00~50.00 | 4.0~5.9 | 1~50 | 1.5~3.0 | ||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | 5.00~35.00 | ||||||||||||||
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5(*4) 1.6(*4) | 1 | 5.00~40.00 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | 5.00~30.00 | ||||||||||||||
11 | 8 | 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 | 1 | 5.00~50.00 | 4.5~7.9 | 1~60 | 2.0~4.0 | ||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
13 | 2.0 | 10 | 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 | 1 | 5.0~9.9 | 2.5~5.0 | |||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|