类型 | 特点 | 材质 | 硬度 | 适用树脂(参考) | 材质特征(参考) | |
标准型 | D尺寸指定型 | 可指定D尺寸,高压注塑适用 | SKH51 | 59~61HRC | 玻璃纤维树脂 聚碳酸酯 | ・常用材料 ・热处理后耐磨损性优良,韧性强,便于高精度加工 ・产品均经淬火,追加工须用电火花加工 |
型号 | L 指定单位 0.01mm | D 指定单位 0.01mm | P | A° | K° | B 指定单位 0.01mm | C 指定单位 0.1mm | V 指定单位 0.1mm | S 指定单位 1° | R 指定单位 0.1mm | ||
Type | Shape | No. | ||||||||||
PGHD | 1A | 2.5 3 4 5 6 8 | 8.00~60.00 | 2.51~10 | 0.3~1.6 | 1 2 3 | 20 30 | 4.00~50.00 | 0.2~1.5 | 1.5~7.9 | ||
2A | ||||||||||||
3A | 0.2~1.5 | 1~60 | ||||||||||
4A | 0.2~1.5 | 0.6~4.0 | ||||||||||
5A | 0.2~1.5 |
型号 | - | L | - | D | - | P | - | A | - | K | - | B | - | C V S R |
PGHD1A 3 | - | 20.01 | - | D3.50 | - | P0.8 | - | A2 | - | K30 | - | B5.00 | - | C0.5-V2.9 |
PGHD2A 3 | - | 20.01 | - | D3.50 | - | P0.8 | - | A2 | - | K30 | - | B5.00 | ||
PGHD3A 3 | - | 20.01 | - | D3.50 | - | P0.8 | - | A2 | - | K30 | - | B5.00 | - | C0.5-S30 |
PGHD4A 3 | - | 20.01 | - | D3.50 | - | P0.8 | - | A2 | - | K30 | - | B5.00 | - | C0.5-R1.0 |
PGHD5A 3 | - | 20.01 | - | D3.50 | - | P0.8 | - | A2 | - | K30 | - | B5.00 | - | C0.5 |
3 | 天发货 |
点式浇口套 -电铸/标准型/高硬度型/D尺寸指定/内孔SR- | 浇口套 -相当于HPM1 SKD61/通用螺栓型 法兰厚10mm- | 拉料销 -直杆/标准型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: PGED1A | 型号: SBBK | 型号: RLR |
H | G | SR | 型号 | L 指定单位0.01mm | D 指定单位0.01mm | P | A° | K° | B 指定单位0.01mm | ![]() C 指定单位 0.1mm | ![]() V 指定单位 0.1mm | ![]() S° 指定单位 1° | ![]() R 指定单位 0.1mm | ||
Type | Shape | No. | |||||||||||||
4 | 1 | 0.75 | PGHD | 1A 2A 3A 4A 5A | 2.5 | 8.00~25.00 | 2.51~ 3.00 | 0.3 0.4 0.5 0.6(*1) | 1 | 20 30 | 4.00~ 6.00 | 0.2~0.5 | 1.5~2.4 | 1~45 | 0.6~1.0 |
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
5 | 1.2 | 1 | 3 | 10.00~40.00 | 3.01~ 4.00 | 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9(*2) | 1 | 5.00~ 9.00 | 0.3~0.8 | 2.0~2.9 | 0.8~1.5 | ||||
2 | 5.00~ 8.00 | ||||||||||||||
3 | 5.00~ 7.00 | ||||||||||||||
6 | 1 | 4 | 4.01~ 5.00 | 0.6 0.7 | 1 | 5.00~30.00 | 2.5~3.9 | ||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | 5.00~20.00 | ||||||||||||||
1.25 | 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 | 1 | 5.00~30.00 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | 5.00~20.00 | ||||||||||||||
8 | 1.5 | 1.25 | 5 | 15.00~60.00 | 5.01~ 7.00 | 0.8 0.9 1.0 | 1 | 5.00~35.00 | 0.5~1.5 | 3.5~4.9 | 1.0~2.0 | ||||
2 | 5.00~30.00 | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
1.5 | 1.2 1.3 1.4 1.5(*3) | 1 | 5.00~30.00 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | 5.00~20.00 | ||||||||||||||
9 | 1.25 | 6 | 6.01~ 8.00 | 1 | 1 | 5.00~50.00 | 4.0~4.9 | 1~50 | 1.5~3.0 | ||||||
2 | |||||||||||||||
3 | 5.00~40.00 | ||||||||||||||
1.5 | 1.2 1.3 1.4 1.5(*3) 1.6(*3) | 1 | 5.00~40.00 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | 5.00~30.00 | ||||||||||||||
11 | 1.5 | 8 | 8.01~10.00 | 1.2 1.3 1.4 | 1 | 5.00~50.00 | 4.5~7.9 | 1~60 | 2.0~4.0 | ||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
2 | 1.5 1.6 | 1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
(*1)No.2.5的P0.6仅限选择K20° (*2)P0.9(No.3)中K30°时,G为1.0 (*3)P1.5·P1.6(No.5、No.6)中K30°时,G为1.2 ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|