型号 | ![]() | ![]() |
PGH□A PGHZ□A | SKH51 | 59~61HRC |
3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
带肩点式浇口套 -SKH51/B尺寸固定/内孔SR- | 带肩点式浇口套 -SKH51/底孔加长型/内孔SR- | 点式浇口套 -SKH51/B尺寸指定/内孔锥型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: PGHT1A | 型号: PGHTBL | 型号: PGHV1A |
H | G | SR | 型号 | L 指定单位0.01mm | P | A° | K° | B 指定单位0.01mm | ![]() C 指定单位0.1mm | ![]() V 指定单位0.1mm | ![]() S° 指定单位1° | ![]() ![]() 指定单位0.1mm | ||||
Type | Shape | D | ||||||||||||||
3 | 0.7 | 0.60 | PGH (普通型) PGHZ (前端锐角型) | 1A 2A 3A 4A(*4) 5A(*4) | 2 | 6.00~20.00 | 0.3 0.4 0.5(*1) | 1 | 20 30 | 3.00~ 5.00 | 0.2~0.4 | 1.3~1.9 | 1~45 | 0.4~0.8 | ||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | 1.0 | 0.75 | 2.5 | 8.00~25.00 | 0.3 0.4 0.5 0.6(*1) | 1 | 4.00~ 6.00 | 0.2~0.5 | 1.5~2.4 | 0.6~1.0 | ||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
5 | 1.2 | 1.00 | 3 | 10.00~40.00 | 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9(*2) | 1 | 5.00~ 9.00 | 0.3~0.8 | 2.0~2.9 | 0.8~1.5 | ||||||
2 | 5.00~ 8.00 | |||||||||||||||
3 | 5.00~ 7.00 | |||||||||||||||
6 | 1.00 | 4 | 0.6 0.7 | 1 | 5.00~30.00 | 2.5~3.9 | ||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | 5.00~20.00 | |||||||||||||||
1.25 | 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 | 1 | 5.00~30.00 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | 5.00~20.00 | |||||||||||||||
8 | 1.5 | 1.25 | 5 | 15.00~60.00 | 0.8 0.9 1.0 | 1 | 5.00~35.00 | 0.5~1.5 | 3.5~4.9 | 1.0~2.0 | ||||||
2 | 5.00~30.00 | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
1.50 | 1.2 1.3 1.4 1.5(*3) | 1 | 5.00~30.00 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | 5.00~20.00 | |||||||||||||||
9 | 1.25 | 6 | 1.0 | 1 | 5.00~50.00 | 4.0~5.9 | 1~50 | 1.5~3.0 | ||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | 5.00~40.00 | |||||||||||||||
1.50 | 1.2 1.3 1.4 1.5(*3) 1.6(*3) | 1 | 5.00~40.00 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | 5.00~30.00 | |||||||||||||||
11 | 1.50 | 8 | 1.2 1.3 1.4 | 1 | 5.00~50.00 | 4.5~7.9 | 1~60 | 2.0~4.0 | ||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
2.00 | 1.5 1.6 | 1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|