型号 | ![]() | ![]() |
PGHB□A PGHBZ□A | SKH51 | 59~61HRC |
型号 | - | L | - | P | - | A | - | K | - | C V S R |
PGHB1A 4 | - | 20.01 | - | P0.8 | - | A2 | - | K30 | - | C0.5-V3.0 |
PGHBZ2A 4 | - | 20.01 | - | P0.8 | - | A2 | - | K30 | ||
PGHBZ3A 4 | - | 20.01 | - | P0.8 | - | A2 | - | K30 | - | C0.5-S30 |
3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
定位环 -大口径型- | 点式浇口套 -SKH51/B尺寸指定/内孔锥型- | 点式浇口套 -SKH51/B尺寸指定/内孔SR- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: LRK | 型号: PGHV1A | 型号: PGH1A |
![]() ![]() |
H | G | B | SR | 型号 | L 指定单位0.01mm | P | A° | K° | ![]() C 指定单位0.1mm | ![]() V 指定单位0.1mm | ![]() S° 指定单位1° | ![]() ![]() 指定单位0.1mm | ||||
Type | Shape | D | ||||||||||||||
3 | 0.7 | 3 | 0.60 | PGHB (普通型) PGHBZ (前端锐角型) | 1A 2A 3A 4A(*4) 5A(*4) | 2 | 6.00~20.00 | 0.3 0.4 0.5(*1) | 1 2 3 | 20 30 | 0.2~0.4 | 1.3~1.9 | 1~45 | 0.4~0.8 | ||
4 | 1.0 | 4 | 0.75 | 2.5 | 8.00~25.00 | 0.3 0.4 0.5 0.6(*1) | 0.2~0.5 | 1.5~2.4 | 0.6~1.0 | |||||||
5 | 1.2 | 6 | 1.00 | 3 | 10.00~40.00 | 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9(*2) | 0.3~0.8 | 2.0~2.9 | 0.8~1.5 | |||||||
6 | 1.00 | 4 | 0.6 0.7 | 2.5~3.9 | ||||||||||||
1.25 | 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 | |||||||||||||||
8 | 1.5 | 10 | 1.25 | 5 | 15.00~60.00 | 0.8 0.9 1.0 | 0.5~1.5 | 3.5~4.9 | 1.0~2.0 | |||||||
1.50 | 1.2 1.3 1.4 1.5(*3) | |||||||||||||||
9 | 1.25 | 6 | 1.0 | 4.0~5.9 | 1~50 | 1.5~3.0 | ||||||||||
1.50 | 1.2 1.3 1.4 1.5(*3)1.6(*3) | |||||||||||||||
11 | 1.50 | 8 | 1.2 1.3 1.4 | 4.5~7.9 | 1~60 | 2.0~4.0 | ||||||||||
2.00 | 1.5 1.6 | |||||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|