产品概述
浇口分离组件是一种利用开模动作,是旋转浇口销转动后,自动分离侧浇口的组件产品。
产品特点
●侧浇口的浇口截面比点式浇口及斜浇口大,因此可有效保压。而且,可防止收缩,提高尺寸稳定性和外观一致性等。
●通过浇口分离处理的自动化,可大幅减少人工费。
●浇口分离截面均匀,可防止手动切割的不稳定性。此外,还可抑制浇口手动切割时产生的粉尘。
订货范例
发货日

上海·广州发货
使用案例
■浇口分离组件的动作方法
①成形时
树脂从主流道,经开设在旋转浇口上的分流道、侧浇口流入,使产品成形
②浇口分离时
·通过开启动模并利用螺旋弹簧,开启分型面(Ⅰ)
·利用分型面(Ⅰ)的开模(ST),通过固定环内的钢球与销的螺旋槽旋转浇口销,分离侧浇口
③开模状态
·通过带肩螺栓限制分型面(Ⅰ)的动作,然后开启分型面(Ⅱ)
注意事项
1)在产品的分型面(Ⅱ)之前通过(I)的开模使浇口销旋转,进行侧浇口分离的组件。作为特殊结构,请务必使用下列零件
·螺旋弹簧
请使用螺旋弹簧、尼龙锁模器等零件,以便先将分型面(I)开启到位。
·带肩螺栓
用于开启产品的分型面(Ⅱ)
·复位杆挡块
分型面(Ⅰ)开启后,使动模模板与推板同时动作。如不同时动作,则产品与推杄前端部分离,分离量与分型面的开启量相等。推板顶出时,推杄如再次与产品接触,则产品可能发生泛白现象
·推板导柱·推板导套
为确保浇口分离组件的稳定动作而必须使用
2)由于浇口分离依赖于浇口销旋转动作,因此请勿使用Z形推杆
使用方法
■浇口分离组件的安装方法
开模量ST与旋转角度
|
|
1 | 5.0 | 4.0 |
2 | 10.0 | 8.0 |
3 | 15.1 | 12.0 |
4 | 20.1 | 16.1 |
5 | 25.1 | 20.1 |
6 | 30.1 | 24.1 |
7 | 35.1 | 28.1 |
8 | 40.1 | 32.1 |
9 | 45.2 | 36.1 |
10 | 50.2 | 40.1 |
11 | 55.2 | 44.2 |
12 | 60.2 | 48.2 |
13 | 65.2 | 52.2 |
14 | 70.2 | 56.2 |
15 | 75.3 | 60.2 |
16 | 80.3 | 64.2 |
17 | 85.3 | 68.2 |
18 | 90.3 | 72.3 |
旋转后,使分离的浇口与产品之间的间隙保持在0.5mm以上。

在闭合动模模板与支承板的状态下,将内六角扳手插入旋转浇口销的端部进行转动,以调整浇口位置,然后拧紧内六角螺栓固定浇口销。
|
16 | 25~40 | 15.5 | 25 | 34 |
20 | 35~60 | 18.5 | 31 | 40 |
注意事项:
·关于容易产生裂缝的树脂(PMMA等),请仔细斟酌后再使用。
·并不适用于所有树脂。请参考成形范例并进行讨论。
相关产品