冷却浇口套 -相当于SUS420J2/SKD61/通用螺栓型 法兰厚10mm-
商品
评价
详情
  • 冷却浇口套 -相当于SUS420J2/SKD61/通用螺栓型 法兰厚10mm-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

冷却浇口套 -相当于SUS420J2/SKD61/通用螺栓型 法兰厚10mm-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米冷却浇口套唧咀图片  浇口套是让熔融的塑料原料从注塑机的喷嘴注入到模具内部流道的零件。

如果浇口套的喷嘴接触部没有高精度加工成与注塑机喷嘴前端球面相吻合的形状,则会在注塑时漏出塑料原料。
此外,如果浇口套达不到足够的硬度,喷嘴接触部就会在注塑时的反复接触中磨损。

浇口套需根据塑料原料的种类和预计的成形条件来选择适当的拔模斜度。
此外,还应把流道用孔的内表面加工成良好的表面粗糙度,避免倒扣形状。
如果表面粗糙度不良,成形时就有可能导致流道脱模不良。

本款产品为 冷却浇口套 -相当于SUS420J2/SKD61/通用螺栓型・法兰厚10mm-
冷却浇口套用冷却水直接冷却浇口套,可缩短成形周期。
此款浇口套喷嘴接触规格为普通型和防拉丝型。
产品特点
·用冷却水直接冷却浇口套,可缩短成形周期。
·担心SKD61的耐腐蚀性时,请使用不锈钢系列。
·除了水冷却之外,也可考虑使用空气冷却。(模具用喷气冷却器)
米思米冷却浇口套唧咀O型圈尺寸图
型号d0(内径)W(粗细)
NSF11.210.71.5
ORP1211.82.4
ORP1615.8
·ORP刊载于塑料模具用零件产品目录
·NSF刊载于FA工厂自动化用零件产品目录
使用案例
米思米冷却浇口套唧咀使用案列图片
■推荐CW尺寸
DF水孔径φCW
16268~
814~
1022~
1230~
1440~
202.568~
812~
1016~
1224~
1432~
型号交期
米思米冷却浇口套唧咀订货图
注意事项
冷却浇口套使用注意事项

·请将O形圈接触的安装孔内面粗糙度精加工到注意事项左右。
·插入浇口套时,为防止O形圈断裂,可使用少量润滑脂。
·模具侧浇口套孔的推荐公差为H7。

防拉丝型浇口套使用注意事项

1.在模具上务必同时设置冷料穴。
2.因在注塑机喷嘴侧嵌入了防拉丝隔片,如果需要用手工去除成形产品的流道废料,请从型腔侧脱模。
3.若降低成形机械喷嘴的温度,则可使浇口部分的凝固速度加快,从而起到防拉丝的作用。但在使用米思米防拉丝型浇口套时,切勿人为降低成形机械的喷嘴温度。
4.此浇口套不适用于含有玻璃纤维材料的产品模具,玻璃纤维极易磨损防拉丝隔片,使其形成倒扣形状,从而导致浇道不易脱模,若发生此种情况,请及时更换浇口套。
米思米冷却浇口套唧咀防拉丝隔片安装加工图

米思米冷却浇口套唧咀防拉丝隔片使用图

·防拉丝加工位置
米思米冷却浇口套唧咀防拉丝隔片图
相关产品
尺寸图
●尺寸选择说明
1,SR尺寸:请根据注塑机喷嘴的SR尺寸进行选择。
2,A°尺寸:
·为更好地进行脱模,要在内表面设置拔模斜度(A°)。
·斜度根据塑料原料的种类和浇口套内径精加工的表面粗糙度进行调整,但米思米的浇口套因内表面的粗糙度加工得比较好,可采用拔模斜度较小的类型。
·建议可以把流道设计得较小,以縮短流道的冷却时间,从而缩短注塑成形周期。

米思米冷却浇口套唧咀尺寸图
规格表
米思米冷却浇口套唧咀订货图
米思米冷却浇口套唧咀订货图

HBO形圈槽宽J槽深KNdF型号LSRP槽宽CW
①部②部①部②部TypeD指定单位0.1mm指定单位0.5°指定单位1mm
4030ORP12NSF11.23.22.52113132普通型
SBCK
SBCS
SBCD


防拉丝型
SBCKH
SBCSH
SBCDH
1640.0~100.010.5
11
12
13
16
20
2
2.5
3
3.5
0.5~26~40
CW尺寸极限
CW≤L-N-16
ORP16ORP123.22216162.52040.0~150.02
2.5
3
3.5
4
4.5
0.5~3.5
(*1)α尺寸由L尺寸决定。
(*2)L尺寸受P、A尺寸限制。
(*3)L尺寸极限表
米思米冷却浇口套唧咀订货图
加工极限
α=P+2(L+7)tan
d1=d-2K
d2=P+2L1·tan
d2≤d1-4

交货期
■普通型SBCK SBCS SBCD


■防拉丝型SBCKH SBCSH SBCDH
关于此商品的常见问题 (FAQ)
冷却浇口套相比普通浇口套的优势及使用时需要注意什么?
冷却浇口套相比普通浇口套,由于可以接入冷却水直接进行冷却,可有效缩短成形周期。
注塑材料中含有玻璃纤维,是否可以选用防拉丝浇口套?
不适用。因为玻璃纤维极易磨损防拉丝隔片,使其形成倒扣形状,从而导致流道不易脱模。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 浇口套/流道相关 > 浇口套 > 钢制浇口套 > 冷却浇口套 -相当于SUS420J2/SKD61/通用螺栓型 法兰厚10mm-