型号 | - | L |
GRAZS 8 | - | 25 |
斜导杆 -台阶型- | 斜导柱 -标准型- | 斜导柱 -肩部无角度型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: K-KSPSA | 型号: AP | 型号: APZ |
型号 | L | 构成零件 | W | S1 | S2 | T1 | T2 | t1 | t2 | A | M×ℓ | |
Type | No. | |||||||||||
GRAZS | 8 | 25 | ①母 | 8 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1.5 | 1.5 | 14 | 4 |
②公 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1.5 | 1.5 | 14 | 4×5 | |||
12 | 30 | ①母 | 12 | 4 | 7 | 12 | 7.5 | 2 | 2 | 18 | 6 | |
②公 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 6×7 | |||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|