型号 |
KSCNP 4 |
5 | 天发货 |
经济型 自润滑式活型芯组件 -标准型·调整型- | 自润滑式活型芯斜导杆固定座 -固定型- | 自润滑式活型芯组件 -标准型 固定型- | ||
型号: C-SCZA | 型号: SCZNP | 型号: SCZN |
No. | 构成零件 | 材质 | 数量 |
① | 斜导杆固定座 | SCM440 | 1 |
② | 自润滑板 | 烧结合金+钢 | 2 |
W | T±0.01 | L | Se7 | H | h | φd | n | f | M | 型号 | ||
Type | No.(M) | |||||||||||
14 | 3 | 12 | 8 | -0.025-0.040 | 10 | 6 | 4.5 | 8 | 12 | M4 | KSCNP | 4 |
16 | 15 | 10 | 12 | 7 | 5.5 | 10 | 14 | M5 | 5 | |||
20 | 4 | 18 | 12 | -0.032-0.050 | 14 | 8 | 6.5 | 12 | 16 | M6 | 6 | |
28 | 6.5 | 35 | 20 | -0.040-0.061 | 20 | 12 | 8.5 | 15 | 19 | M8 | 8 | |
31 | 40 | 21 | 10.5 | 18 | 22 | M10 | 10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|