• 排气辅助组件 真空发生器
  • 排气辅助组件 真空发生器
  • 排气辅助组件 真空发生器
  • 排气辅助组件 真空发生器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

排气辅助组件 真空发生器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米真空发生器图片  真空发生器是安装在模具外侧,从通气槽加强排气效果的辅助装置。
真空发生器由喷嘴和扩散器构成,可将压缩空气转换为高速喷流,从而获得高真空度的环境。

本产品共有两种不同型号:M-VCL(适用温度 0~60℃)/ M-VCLH(适用温度 0~120℃)。
产品特点
可利用压缩空气进行抽真空的真空发生装置。
不使用真空泵等设备,即可轻松对型腔内的气体进行抽真空处理。
作为成型品树脂产生气体的排气辅助装置非常有效。

■产品详情


米思米真空发生器运行原理图

真空发生器是由喷嘴和扩散器构成,可将压缩空气转换为高速喷流,从而获得高真空度的装置。
米思米真空发生器运行原理图
压缩空气真空流量真空度排气流量
0.5MPa42ℓ/min(ANR*)-66kPa46ℓ/min
*ANR(Atmosphere Normale de Reference)
参考标准大气(温度20℃、绝对压强101.3kPa、相对湿度65%)
■真空特性
米思米真空发生器真空特性曲线图
■流量特性
米思米真空发生器流量特性曲线图
使用案例
■从排气元件·TS排气元件等排气的辅助装置时
米思米真空发生器安装使用图  米思米真空发生器安装使用图
■从分型面的通气槽排气的辅助装置时
米思米真空发生器安装使用图





■易产生气体的树脂
·ACS树脂
·PC(聚碳酸酯)
·ABS树脂
·PC/ABS(Alloy)
·POM(聚缩醛)
·改性PPE(改性聚苯醚)
·改性PPO(改性聚苯醚)
·PP(聚丙烯)
·TPE(热可塑性弹性体)
型号交期
米思米真空发生器订货图

米思米真空发生器订货图
注意事项
·本产品的使用温度范围为M-VCL(0~60℃),M-VCLH(0~120℃)。
·使用压力范围为0.15~0.7MPa。
·额定供气压力为0.5MPa。
·压缩空气尽可能使用洁净空气。(否则,产品内会粘附异物,从而降低产品的功能。)
·即使拆下消音器部件(内置部件)也可使用。(虽然排气音会略微变大,但是对产品的功能没有影响。)
相关产品
尺寸图
材质
型号快速接头部密封橡胶主体消声器部件螺纹部
M-VCL黄铜+无电解镀镍聚缩醛-聚乙烯醇缩甲醛-
M-VCLH黄铜+无电解镀镍氟橡胶SUS304

米思米真空发生器尺寸图
规格表
米思米真空发生器规格表
米思米真空发生器规格表

・规格表
LL1L2V1V2V3F软管直径
φP
DD1AR型号
TypeNo.
65.227.218.228241616816158PT1/8M-VCL10-018C
M-VCLH
使用温度范围为M-VCL(0~60℃),M-VCLH(0~120℃)。另外,使用压力范围为0.15~0.7MPa、额定供气压力为0.5MPa。
M-VCLH(高温用)以消音器不装入主体的状态下交货。使用时请务必拆下排气部分,装入消音器。
米思米不承诺此产品品牌。

交货期
关于此商品的常见问题 (FAQ)
M-VCLH产品收到时为什么是拆开未组装在一起的?
M-VCLH(高温用)以消音器不装入主体的状态下交货。使用时请务必拆下排气部分,装入消音器。
成形时使用本产品有什么优势?
不使用真空泵等设备即可轻松对型腔内的气体进行抽真空处理,体积小巧,安装简便。作为成型品树脂产生气体的排气辅助装置非常有效。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 日期章/回收章/排气元件 > 排气组件 > 排气辅助组件 真空发生器
您还有2项规格未选