型号 | - | L | - | P | - | W | - | H(仅BCS□) |
BCSR | - | 20.00 | - | P3.20 | - | W3.00 | - | H6 |
5 | 天发货 |
7 | 天发货 |
块状型芯 -横向加宽型- | 镶件固定用垫块 | 镶件固定块 -锥面型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BCSWA | 型号: ICSS | 型号: ICH |
型号 | 指定单位0.01mm | |||
Type | ![]() | L | P | W |
SPHD | (SKH51) | 10.00 ~ 70.00* (100.00) | 1.00~ 1.99 | 1.00~10.00 |
BCSSR | (![]() | |||
BCSSV BCSSA | (![]() | 2.00~10.00 | 1.00~20.00 | |
BCSSN | (NAK80) | |||
BCSSD | (DH2F) | 10.01~20.00 | 2.00~20.00 | |
BCSSX | (![]() | |||
*P<2.00 → L≤50.00,W<2.00 → L≤50.00 BCSSR型W≤3.49 → L≤50.00 SPHD(L70.01~100.00)、BCSSX → P・W≥5.01、BCSSD → P・W≥2.00 ![]() |
型号 | 指定单位0.01mm | H | |||
Type | (![]() | L | P | W | |
BCSH | (SKH51) | 10.00 ~ 70.00* (100.00) | 1.00~ 1.99 | 1.00~10.00 | 4 6 |
BCSR | (![]() | ||||
BCSV BCSA | (![]() | 2.00~10.00 | 1.00~20.00 | ||
BCSN | (NAK80) | ||||
BCSD | (DH2F) | 10.01~20.00 | 2.00~20.00 | ||
BCSX | (![]() | ||||
*P<2.00 → L≤50.00,W<2.00 → L≤50.00 BCSR型W≤3.49 → L≤50.00 BCSH(L70.01~100.00)、BCSX → P・W≥5.01、BCSD → P・W≥2.00 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|