台阶推管 -SKH51/同轴度 0.01/单边壁厚≥0.6mm/精密配合部(S)加长型-
商品
评价
详情
  • 台阶推管 -SKH51/同轴度 0.01/单边壁厚≥0.6mm/精密配合部(S)加长型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

台阶推管 -SKH51/同轴度 0.01/单边壁厚≥0.6mm/精密配合部(S)加长型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
台阶推管 -SKH51/同轴度◎0.01/单边壁厚≥0.6mm/精密配合部(S)加长型- 实物图
推管是用于顶出家电外壳等塑件表面上的凸孔部分所使用的管状顶出件,与中心销配套使用。
成形产品的凸孔部分因成形收缩会紧紧粘附在模具上,故脱模视需要很大的顶出力。
如果仅使用推杆顶出,会因顶出力太大而在成型产品表面产生顶白现象,有时凸孔部分还可能被拉断,残留在模具内。
为避免以上不良情况的发生,需使用推管。
通过用推管顶出凸孔部分的端面,使其整体能够顺利顶出。
为提高前端直径较细的强度,有时需在推管根部设置台阶。

品名:台阶推管 -SKH51/同轴度0.01/单边壁厚≥0.6mm/精密配合部(S)加长型-
材质:SKH51
硬度:58~60HRC
热加工:整体淬火件(肩部不进行退货处理)
产品特点
●精密配合部分(S)最长可以指定到V×10。
●采用精密线切割工艺加工S尺寸。
●通过抛光去除了线切割时在内径中产生的软化层。(V尺寸公差为抛光处理后的公差。)
●为高精度(同轴度0.01·V尺寸公差),低价格的产品。
规格概述
型号肩部厚度 P公差 V公差适用中心销轴径公差
D固定型D指定型
ESVKFE-HESVKBF-H4mm(T4)0
-0.005
+0.01
0
-0.01
-0.02
※请注意,V尺寸公差为的推管,其精密配合部分S较长,不适合与轴径公差为的中心销配套使用。
ESVKJFE-HESVKJBF-H6・8mm(JIS)
ESVKFE-MESVKBF-M4mm(T4)-0.01
-0.02
订货范例
型号 D-L-P-V-N-S
(D固定型)ESVKFE-H 4-120.05-P3.80-V2.60-N75-S26
(D指定型)ESVKBF-H-4.6-120.05-P3.80-V2.60-N75-S26
发货日
●右述以外
3天发货
上海·广州发货
●D≤6且L>150的规格(D指定型)
11天发货
上海·广州发货
使用案例
案例1
案例2
注意事项
使用时请采用精密级推板导柱( 点击此处~)和导套( 点击此处~)以确保推管与中心销顺畅配合。

 

相关产品
台阶推管 -SKH51/单边壁厚≥0.6mm- 直推管 -SKD61+氮化/同轴度0.03/肩部厚度JIS型/轴径固定型/轴径指定型- 精密级小直径 薄壁台阶推管 -SKH51/薄壁型/单边壁厚≥0.3mm/轴径固定型/轴径指定型 S寸加长-
台阶推管 -SKH51/单边壁厚≥0.6mm--相关图片 直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.03/肩部厚度JIS型/轴径固定型/轴径指定型--相关图片 精密级小直径 薄壁台阶推管 -SKH51/薄壁型/单边壁厚≥0.3mm/轴径固定型/轴径指定型 S寸加长--相关图片
型号: ESVBF 型号: ESJVB 型号: ESVKF-H
尺寸图
台阶推管 -SKH51/同轴度◎0.01/单边壁厚0.6≥mm/精密配合部(S)加长型-:相关图像
30<S≤50时,V尺寸的精度保证范围为前端10mm内。
台阶一阶中心销的杆径(D)部分无法插入让位孔(C)内。
规格表
■D固定型
肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号指定单位0.01mmN
指定单位1mm
S
指定单位0.5mm
HTHTTypeDLPV
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
74ESVKFE-H
(P

ESVKFE-M
(P
3.540.00125.003.20PD0.10.80VP1.2N≥L/2
LN≥10
1.0≤S≤V×10

S≤50
台阶推管 -SKH51/同轴度◎0.01/单边壁厚0.6≥mm/精密配合部(S)加长型-:相关图像
4●0.80≤V<2.00
40.00~150.00
●V≥2.00
40.00~175.00
85
9106ESVKJFE-H
(P
6 
10117 40.00250.00• L≤200
2.00≤V≤P1.2
• L>200
2.00≤V≤P1.6
111388 
14149 
151510 4.85PD0.1
161711 5.35PD0.1
171712 5.85PD0.1
181913 6.35PD0.1

■D指定型
肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号D
指定单位0.1mm
指定单位0.01mmN
指定单位1mm
S
指定单位0.5mm
HTHTTypeLPV
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
74ESVKBF-H
(P

ESVKBF-M
(P
3.5~ 4.040.00~225.003.20PD0.10.80VP1.2N≥L/2
LN≥10
1.0≤S≤V×10

S≤50
台阶推管 -SKH51/同轴度◎0.01/单边壁厚0.6≥mm/精密配合部(S)加长型-:相关图像
84.1 5.0
9106ESVKJBF-H
(P
5.1 6.0
10116.1 7.040.00250.00• L≤200
2.00≤V≤P1.2
• L>200
2.00≤V≤P1.6
111387.1 8.0
14148.1 9.0
15159.110.04.85PD0.1
161710.111.05.35PD0.1
171711.112.05.85PD0.1
181912.113.06.35PD0.1
追加工
台阶推管 -SKH51/同轴度◎0.01/单边壁厚0.6≥mm/精密配合部(S)加长型-:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
与推管配套的零件是什么?
推管一般与中心销零件配套使用。
但需注意推管内径与中心销外径选择的配合关系。
当推管V尺寸选用+0.01或H7公差时由于精密配合部S较长,与中心销的接触面积较大,因而会产生卡死现象不适用
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推管/中心销 > 台阶推管 > 推管 > 台阶推管 -SKH51/同轴度 0.01/单边壁厚≥0.6mm/精密配合部(S)加长型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页