台阶推管 -SKH51/单边壁厚≥0.6mm-
商品
评价
详情
  • 台阶推管 -SKH51/单边壁厚≥0.6mm-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

台阶推管 -SKH51/单边壁厚≥0.6mm-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米推管司筒概述1

米思米推管司筒概述2
 推管是用于顶出家电外壳等塑件表面上的凸孔部分所使用的管状顶出件,与中心销配套使用。

成形产品的凸孔部分因成形收缩会紧紧粘附在模具上,故脱模视需要很大的顶出力。

如果仅使用推杆顶出,会因顶出力太大而在成型产品表面产生顶白现象,有时凸孔部分还可能被拉断,残留在模具内。

为避免以上不良情况的发生,需使用推管。
通过用推管顶出凸孔部分的端面,使其整体能够顺利顶出。
为提高前端直径较细的强度,有时需在推管根部设置台阶。

本品为台阶推管 -SKH51/单边壁厚≥0.6mm-

SKH51属高速钢,日本JIS的牌号,等同于德国DIN的1.3343,美国的M2。
产品特点
台阶推管是为了增加推管强度而设计的

D固定型:管外径D为固定整数值、先端直径P及长度、内径可以按0.01单位自由指定
D指定型:推管外径D、先端直径P及长度、内径可以按0.01单位自由指定
米思米自由指定型推管司筒产品特点
使用案例
推管与中心销的配装范例
台阶推管 -SKH51/单边壁厚≥0.6mm- 使用案例
型号交期
规格表

米思米自由指定型台阶推管司筒订货范例交货期1
注意事项
轴径D的精度保证范围为e,其余x1部分采用了避空加工。
米思米自由指定型筒轴径精度保证范围

米思米自由指定型筒轴径精度保证范围米思米自由指定型筒轴径精度保证范围
相关产品
尺寸图
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
整体淬火件(肩部不进行退火处理)

米思米自由指定型台阶推管司筒尺寸图1
台阶一阶中心销的杆径(D)部分无法插入让位孔(C)内。

型号肩部厚度 P公差 V公差同轴度适用中心销轴径公差
D固定型D指定型
ESVFEESVBF4mm
(T4)
0
-0.005
+0.005
0
◎φ0.0050
-0.005
ESVJFEESVJBF6・8mm
(JIS)
ESVFE-HESVBF-H4mm
(T4)
+0.01
0
◎φ0.01-0.01
-0.02
※ 请注意,V尺寸公差为的推管与V尺寸公差为的推管相比,其精密配合部分S较长,不适合与轴径公差为的中心销配套使用。
ESVFE-MESVBF-M-0.01
-0.02
材料硬度保证范围(详情点击此处
整体淬火件(肩部不进行退火处理)
杆部直径(D)精度保证范围(详情点击此处)过渡圆弧R(详情点击此处
台阶一阶中心销的杆径(D)部分无法插入让位孔(C)内。(详情点击此处
规格表
规格表

米思米轴径固定型轴径指定型台阶推管司筒订货范例

■D固定型
肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号指定单位0.01mmN
指定单位1mm
S
指定单位0.5mm
HTHTTypeDLPV
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
74ESVFE
(V

ESVFE-H
(V

ESVFE-M
(V
4●0.80≤V<2.00
40.00~150.00
●V≥2.00
40.00~175.00
3.20≤P≤(D-0.1)0.80≤V≤(P-1.2)N≥L/2
(L-N≥10)
ESVFE・ESVJFE
1.0≤S≤(V×3)

S≤25
     
ESVFE-H・ESVFE-M
1.0≤S≤(V×5)

S≤25
85
9106ESVJFE
(V
6
1011740.00~250.00• L≤200
2.00≤V≤(P-1.2)

• L>200
2.00≤V≤(P-1.6)
111388
14149
1515104.85~9.90
1617115.35~10.90
1717125.85~11.90
1819 136.35~12.90    

■D指定型
肩部厚度4mm肩部厚度JIS型号D
指定单位0.1mm
指定单位0.01mmN
指定单位1mm
S
指定单位0.5mm
HTHTTypeLPV
肩部厚度4mm肩部厚度JIS
74ESVBF
(V

ESVBF-H
(V

ESVBF-M
(V
3.5~ 3.9 40.00~150.003.20≤P≤(D-0.1)0.80≤V≤(P-1.2)N≥L/2
(L-N≥10)
ESVBF・ESVJBF
1.0≤S≤(V×3)

S≤25
    
ESVBF-H・ESVBF-M
1.0≤S≤(V×5)

S≤25
4.0●0.80≤V<2.00
40.00~150.00
●V≥2.00
40.00~175.00
(D4.0,4.1~5.0)
40.00~200.00
(D5.1~6.0)
84.1~ 5.0
9106ESVJBF
(V
5.1~ 6.0
10116.1~ 7.040.00~250.00• L≤200
2.00≤V≤(P-1.2)

• L>200
2.00≤V≤(P-1.6)
11138 7.1~ 8.0
1414 8.1~ 9.0
1515 9.1~10.04.85≤P≤(D-0.1)
161710.1~11.05.35≤P≤(D-0.1)
171711.1~12.05.85≤P≤(D-0.1)
181912.1~13.06.35≤P≤(D-0.1)

交货期

数量≥51时,请另询交货期。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
与推管配套的零件是什么?
推管一般与中心销零件配套使用。
但需注意推管内径与中心销外径选择的配合关系。
当推管V尺寸选用+0.01或H7公差时由于精密配合部S较长,与中心销的接触面积较大,因而会产生卡死现象不适用
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推管/中心销 > 台阶推管 > 推管 > 台阶推管 -SKH51/单边壁厚≥0.6mm-