型号 | - | L | - | P | - | V | - | S |
ESVK-H 6 | - | 150.00 | - | V4.00 | - | S30 | ||
ESVKB-H 6 | - | 140.00 | - | P5.95 | - | V3.95 | - | S28 |
3 | 天发货 |
11 | 天发货 |
![]() | ![]() | |
前端加工直中心销 -SKD61+氮化/轴径(D)固定 | 前端加工直中心销 -SKD61+氮化/轴径(P)0.1mm指定 | |
配套直中心销:CPN-5L/CPJ-5L | 配套直中心销:CPNG-5L/CPJG-5L |
型号 | 肩部厚度 | ![]() | ![]() | 适用中心销轴径公差 | ||
轴径固定型 | 轴径0.01mm指定型 | |||||
ESVK-H | ESVKB-H | 4mm(T4) | 0 -0.005 | +0.01 0 | -0.01 -0.02 | ※ 请注意,V尺寸公差为![]() ![]() ![]() |
ESVKJ-H | ESVKJB-H | 6・8mm(JIS) | ||||
ESVK-M | ESVKB-M | 4mm(T4) | -0.01 -0.02 |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | 指定单位0.01mm | S 指定单位0.5mm | |||||
H | T | H | T | Type | D | L | V | ||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | ||||||||
7 | 4 | - | - | ESVK-H (D ![]() ESVK-M (D ![]() | - | 3.5 | 40.00~225.00 | 0.80~2.30 | 1.0≤S≤(V×10) 且 S≤50 ![]() |
4 | 0.80~2.80 | ||||||||
8 | 5 | 0.80~3.80 | |||||||
9 | 10 | 6 | ESVKJ-H (D ![]() | 6 | 0.80~4.80 | ||||
10 | 11 | 7 | 0.80~5.80 | ||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 40.00~250.00 | 2.00~6.20 | ||||
14 | 14 | 9 | 2.00~7.20 | ||||||
15 | 15 | 10 | 2.00~8.20 | ||||||
16 | 17 | 11 | 2.00~9.20 | ||||||
17 | 12 | 2.00~10.20 | |||||||
18 | 19 | 13 | 2.00~11.20 | ||||||
19 | 14 | 2.00~12.20 |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | 指定单位0.01mm | S 指定单位0.5mm | ||||||
H | T | H | T | Type | No. | L | P | V | ||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | |||||||||
7 | 4 | - | - | ESVKB-H (P ![]() ESVKB-M (P ![]() | - | 4 | 40.00~225.00 | 3.20~3.99 | 0.80≤V≤(P-1.20) | 1.0≤S≤(V×10) 且 S≤50 ![]() |
8 | 5 | 4.00~4.99 | ||||||||
9 | 10 | 6 | ESVKJB-H (P ![]() | 6 | 5.00~5.99 | |||||
10 | 11 | 7 | 6.00~6.99 | |||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 40.00~250.00 | 7.00~7.99 | 2.00≤V≤(P-1.80) | ||||
14 | 14 | 9 | 8.00~8.99 | |||||||
15 | 15 | 10 | 9.00~9.99 | |||||||
16 | 17 | 11 | 10.00~10.99 | |||||||
17 | 12 | 11.00~11.99 | ||||||||
18 | 19 | 13 | 12.00~12.99 | |||||||
19 | 14 | 13.00~13.99 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|