型号 | - | L | - | P | - | V | - | S |
ESV 6 | - | 150.00 | - | V4.00 | - | S12 | ||
ESVB 6 | - | 140.00 | - | P5.95 | - | V3.95 | - | S11.5 |
3 | 天发货 |
11 | 天发货 |
型号 | 肩部厚度 | ![]() | ![]() | 同轴度 | 适用中心销轴径公差 | ||
轴径固定型 | 轴径0.01mm指定型 | ||||||
ESV | ESVB | 4mm(T4) | 0 -0.005 | +0.005 0 | ◎φ0.005 | ![]() (详情 ![]() | |
ESVJ | ESVJB | 6・8mm(JIS) | |||||
ESV-H | ESVB-H | 4mm(T4) | +0.01 0 | ◎φ0.01 | -0.01 -0.02 | ※ 请注意,V尺寸公差为![]() ![]() ![]() (详情 ![]() | |
ESV-M | ESVB-M | -0.01 -0.02 |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | 指定单位0.01mm | S 指定单位0.5mm | ||||||||||||||
H | T | H | T | Type | D | L | V | |||||||||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | |||||||||||||||||
7 | 4 | - | - | ESV (V ![]() ESV-H (V ![]() ESV-M (V ![]() | - | 3.5 | 40.00~225.00 | 0.80~ 2.30 |
| |||||||||
4 | 40.00~250.00![]() | 0.80~ 2.80 | ||||||||||||||||
8 | 5 | 0.80~ 3.80 | ||||||||||||||||
9 | 10 | 6 | ESVJ (V ![]() | 6 | 0.80~ 4.80 | |||||||||||||
10 | 11 | 7 | 0.80~ 5.80 | |||||||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 40.00~250.00 | 2.00~ 6.20 | |||||||||||||
14 | 14 | 9 | 2.00~ 7.20 | |||||||||||||||
15 | 15 | 10 | 2.00~ 8.20 | |||||||||||||||
16 | 17 | 11 | 2.00~ 9.20 | |||||||||||||||
17 | 12 | 2.00~10.20 | ||||||||||||||||
18 | 19 | 13 | 2.00~11.20 | |||||||||||||||
19 | 14 | 2.00~12.20 |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | 指定单位0.01mm | S 指定单位0.5mm | |||||||||||||||
H | T | H | T | Type | No. | L | P | V | |||||||||||
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | ||||||||||||||||||
7 | 4 | - | - | ESVB (V ![]() ESVB-H (V ![]() ESVB-M (V ![]() | - | 4 | 40.00~225.00 | 3.20~ 3.99 | 0.80≤V≤(P-1.20) |
| |||||||||
8 | 5 | 40.00~250.00![]() | 4.00~ 4.99 | ||||||||||||||||
9 | 10 | 6 | ESVJB (V ![]() | 6 | 5.00~ 5.99 | ||||||||||||||
10 | 11 | 7 | 6.00~ 6.99 | ||||||||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 40.00~250.00 | 7.00~ 7.99 | 2.00≤V≤(P-1.80) | |||||||||||||
14 | 14 | 9 | 8.00~ 8.99 | ||||||||||||||||
15 | 15 | 10 | 9.00~ 9.99 | ||||||||||||||||
16 | 17 | 11 | 10.00~10.99 | ||||||||||||||||
17 | 12 | 11.00~11.99 | |||||||||||||||||
18 | 19 | 13 | 12.00~12.99 | ||||||||||||||||
19 | 14 | 13.00~13.99 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|