大型模具用扁推杆 -SKD61+氮化/P_W0_-0.02全长指定/自由指定型-
商品
评价
详情
  • 大型模具用扁推杆 -SKD61+氮化/P_W0_-0.02全长指定/自由指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

大型模具用扁推杆 -SKD61+氮化/P_W0_-0.02全长指定/自由指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米扁推杆扁顶针照片
因圆形零件及其配合的安装孔较易机械加工(特别是研磨加工),顶出零件(推杆)的截面形状通常采用圆形。由于注塑件产品的成形需要,有时会使用截面为长方形的推杆。
例如对于接插件类的产品,从模具结构方面考虑,长方形截面的推杆要明显优于圆形推杆。

扁推杆(截面形状为长方形)的边角处较锋利,通常在使用时需根据装配方形孔的内角形状进行适当的倒角加工。扁推杆的杆径部分为圆柱状,仅前端部分平面被磨成方形截面。方形部分和圆杆部分的连接处加工成过度圆弧R,在收到压缩负载或弯曲负载时,可以起到缓冲和集中应力的力学效果,使用时不易折断。

本款产品为大型模具用扁推杆 -SKD61+氮化/P・W0_-0.02全长指定/自由指定型-

SKD61 是一种日本牌号的热作模具钢,对应我国的牌号(GB/T 1299-2000)是4Cr5MoSiV1,是应用最广的热作模具钢,SKD61对应美国标准是H13。
产品特点
自由指定型
指产品的头部长宽、长度、托高度均可在范围内指定。
米思米扁推杆扁顶针照片
使用案例
米思米扁推杆扁顶针照片
订货范例

米思米扁推杆扁顶针照片
交货期
8天发货
上海,广州发货
数量≥50时,请另询交货期。
注意事项
米思米扁推杆扁顶针照片
相关产品
尺寸图
材质 SKD61+氮化处理
硬度 表面900HV~ 材料40~45HRC
氮化表面硬度保证范围(详情 点击此处

米思米扁推杆扁顶针照片
杆部直径(D)精度保证范围(详情 点击此处
过渡圆弧R(详情 点击此处

型号肩部厚度P・W公差
ERNX6・8mm0
-0.02
规格表
规格表

米思米扁推杆扁顶针照片

・规格表
HT型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
W
指定单位0.01mm
K
max.
N
指定单位1mm
TypeD
86ERNX4200.00~350.002.00~ 3.701.00~3.9N≥40

(L-N)≤200
952.50~ 4.701.00~4.9
106200.00~500.003.00~ 5.502.00~5.9・D6~8
N≥45
・D10~16
N≥50
・D20~25
N≥55

N≥L/3
350≥(L-N)≥10
1173.30~ 6.602.00~6.9
13883.30~ 7.602.00~7.9
15105.00~ 9.602.00~9.9
1712200.00~500.006.00~11.702.00~11.9
18136.00~12.702.00~12.9
20158.00~14.702.00~14.9
2116200.00~500.008.00~15.702.00~15.9
252010.00~19.702.00~19.9
302513.00~24.702.50~24.9
请在Kmax.的范围内指定P・W尺寸。 K=米思米扁推杆扁顶针照片P≥W
当L-N≤350、D=Φ16以上时,W≥3

交货期
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
过度圆弧R的大小是多少?
R是由精砂轮加工完成,有时因N尺寸较短R可能会触及肩部
R的尺寸:R95~105左右(N尺寸短型为R65~95)
※R的尺寸为加工R部分的砂轮尺寸,为近似值并非保证值
实物N尺寸长度的正确鉴别方法是什么?
因R尺寸在扁推杆中弧度的末端很难用肉眼识别,客户使用时容易认为N尺寸短了
而正确的检测方法为锁定卡尺大小后将产品套入后往末端运动时止住的位置为N末端
另外N值的公差为0/-5,请在测量时注意
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 扁推杆 > 无前端加工 > 大型模具用扁推杆 -SKD61+氮化/P_W0_-0.02全长指定/自由指定型-