轴径(P) 精度保证范围 长度(b1) | 中肩推杆 | |
b1≥L-T-R-5 | *R为肩下圆弧R尺寸。 |
材质 | 肩部厚度(T) | X1 max. | |
SKH51 | T4(EPY-L、EHYF、EVSL、EVSF) | 10 | 轴径指定单位为0.01mm时 请参见以下内容。 |
T4(EPV-L・P≤1) | 10 | ||
T4(EPV-L・P>1) | 30 | ||
T4(4mm) | 30 | ||
JIS(4・6・8mm) | 35 | ||
SUS440C | T4(4mm) | 30 | |
JIS(4・6mm) | 35 | ||
SKD61 | T4(4mm) | 40 | |
SKD61+氮化 | T4(4mm) | 40 | |
JIS(4・6・8mm) | 40 | ||
T10(10mm) | 40 | ||
SKD61预硬化 | JIS(4・6・8mm) | 35 |
轴径(P)公差 | p1精度 | |
P P | P≤1 | p1=P |
P>1 | p1=P | |
P P | P≤1 | p1=P |
P>1 | p1=P | |
P P | P≤1 | p1=P |
P>1 | p1=P |
SKH51+硬质镀铬 | 的精度保证范围请参照 | SKH51 |
材质 | 肩部厚度(T) | 轴径(P)公差 | p1精度 | X1 max. | |||||||
L150.00 以下 | L150.01 ~200.00 | L200.01 ~250.00 | L250.01 ~300.00 | L300.01 ~350.00 | L350.01 ~400.00 | L400.01 ~450.00 | L450.01 ~500.00 | ||||
SKH51 | T4(EPV-G、EPVB・P≤1) | P | p1=P | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
T4(EPV-G、EPVB・P>1) | p1=P | 30 | |||||||||
T4(EPY-G、EPYB) | P | p1=P | 10 | ||||||||
T4(4mm、P≤1) | 10 | 10 | 110 | 160 | 210 | ||||||
T4(4mm、P>1) | p1=P | 30 | 30 | ||||||||
JIS(4・6・8mm) | 35 | 35 | |||||||||
T4(4mm、P≤1) | P | p1=P | 10 | 10 | |||||||
T4(4mm、P>1) | p1=P | 30 | 30 | ||||||||
JIS(4・6・8mm) | 35 | 35 | |||||||||
SUS440C | T4(4mm) | P | p1=P | 30 | 30 | - | - | - | |||
JIS(4・6・8mm) | 35 | 35 | |||||||||
SKD61 | T4(4mm) | P | p1=P | 40 | 60 | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 |
P | p1=P | ||||||||||
SKD61+氮化 | T4(4mm) | P(P≤12.00) P(P>12.00) | p1=P | 40 | 40 | 40 | 40 | 210 | 210 | 210 | 210 |
JIS(4・6・8mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
T10(10mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | |||
SKD61预硬化 | JIS(4・6・8mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
SKH51+硬质镀铬 | 的精度保证范围请参照 | SKH51 |
型号 | 肩部厚度 | P公差 |
EPSN (全长指定型) | 4mm (T4) | -0.01 -0.02 |
EPSNB(轴径·全长指定型) |
H | D | 型号 | 指定单位0.01mm | ||
Type | P | L | S | ||
7 | 4 | EPSN | 4 | 5.00~400.00 | 5.00~80.00 |
8 | 5 | 5 | |||
9 | 6 | 6 | |||
10 | 7 | 7 | 5.00~500.00 | 5.00~80.00 | |
11 | 8 | 8 | |||
15 | 10 | 10 | |||
17 | 12 | 12 | |||
20 | 15 | 15 |
H | D | 型号 | 指定单位0.01mm | |||
Type | No. | L | P | S | ||
7 | 4 | EPSNB | 4 | 5.00~400.00 | 3.50~3.99 | 5.00~80.00 |
8 | 5 | 5 | 4.00~4.99 | |||
9 | 6 | 6 | 5.00~5.99 | |||
10 | 7 | 7 | 5.00~500.00 | 6.00~6.99 | 5.00~80.00 | |
11 | 8 | 8 | 7.00~7.99 | |||
15 | 10 | 10 | 8.00~9.99 | |||
17 | 12 | 12 | 10.00~11.99 | |||
20 | 15 | 15 | 12.00~14.99 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|