点式冷却管
商品
评价
详情
  • 点式冷却管
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

点式冷却管

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米点式冷却管截图 正确使用模具冷却水不但可以提高生产效率,而且还会延长模具的使用寿命,所以说模具冷却水道分布的合理性,直接影响模具的生产效益和产品质量。当产品结构特殊,模具空间有限,常规水路无法实现时,需要采用特殊的冷却零件进行局部冷却,达到缩短周期的目的。

本产品为点式冷却管,适用范围:空间受限,无法设置正常的冷却回路的地方。
主要特点是局部冷却效果好,方便拆卸,易于后续更换和管理,节约人工成本。

主要有以下三种:
SWCP11:材质: 接头:黄铜(C3604) 管:SUS304 螺纹部钎焊
SWCP12:材质: 接头:黄铜(C3604) 管:黄铜(C2700)
SWCT12:材质: 接头:黄铜(C3604) 管:黄铜(C2700)
产品特点
1.拆卸方便,易于后续更换和管理,节约人工成本。
2.节约模具空间,可以在常规水路无法到达的地方使用,局部冷却效果好。
3.延长模具寿命,提高良品率,实现自动化生产。
订货范例
型号-L
SWCP12-200
发货日
9天发货
上海·广州发货
使用案例
米思米点冷却管使用范例图片
注意事项
使用注意事项
冷却管可以拆卸。使用时请根据需要截断。
使用时若持续旋转SWCT的回转部分,会因O形圈的老化导致漏水,请加注意。
请在常压980kPa(10kgf/cm2)以下使用。
请用于180℃以下的水或油。
所使用的2个快速接头尺寸如果过大,可能会发生互相干涉。
相关产品
尺寸图
・材质表
型号接头
SWCP11黄铜
(C3604)
SUS304
螺纹部钎焊
SWCP12黄铜
(C2700)
SWCT12

米思米点式冷却管尺寸图
仅回转式产品内部使用O形圈(氟橡胶)。
回转式接头由于结构特殊,不能拆卸。

基本信息
连接方法锥螺纹材质黄铜
品牌MISUMI构成零件组件
安装位置模具内  
规格表
BL1W(ℓ1)R(PT)φEφDφd种类型号L
TypeNo.
173816881/86.232.5固定式SWCP11300
1941111/496412100~500
(指定单位100mm)
462110回转式SWCT12
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SWCP12和SWCT12之间有什么区别?
SWCP采用固定式,而SWCT采用了回转结构。SWCT左边的孔位置可自由变更。另外仅回转式产品内部使用O型圈(氟橡胶)。回转式接头由于接头的特殊性,不能拆卸。
最高使用温度是多少?
请用于180℃以下的水或油。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页