产品概述
塑料模具用计数器用于累加记录模具试模和生产的次数,7位数字直读显示,精确度高,模具可以根据此数据进行定数保养,最高作业温度120℃。不可重新设定的机械式。
计数器可以直观地监测模具的活动,从中获得监测数据,为模具的维修与保养程序提供参照。
模具计数器,包括外壳,计数销,计数盘,复位弹簧,内部单向传动小零件。工作时,计数销在合模力作用下带动内部单向传动小零件,再通过内部单向传动小零件带动计数盘转动。计数盘向前跳动一个数字后,计数销在复位弹簧的作用下回复原位。如此反复循环准确的进行累加计数。结构原理简单易懂,产品体积小便于模具上安装。

产品特点
计数准确、安装方便。
内部采用机械式结构,不易产生误动作,可以准确进行开模次数的累加计数。
安装方便,最高耐热120度可满足一般塑料模具的使用要求。
计数器上附有刻印铭牌可以对应模具进行编号管理,
考虑到试模等因素,7位显示数字的出厂设置数值不是“0”.(9999950左右)
使用案例
安装方式
■ 安装加工尺寸(参考值)和安装方法
C-CVPL

上图的安装尺寸为参考值
计数所需的计数销行程两应大于3.2mm。
如果行程量小于3.2mm,则不能计数,且行程量大于4.0mm时,可能导致计数器损坏,以上使用时请注意。
注意事项
计数所需的计数销行程量应大于3.2mm,如果行程量小于3.2mm,则不能计数,且行程量大于4.0mm时,可能导致计数器损坏,以上使用时请注意。
为确保计数可靠性,数字不可复位。
考虑到试模等因素,7位显示数字的出厂设置数值不是“0”。(9999950左右)
型号交期
相关产品