Type | 尺寸指定型 | 4螺栓孔型 | 6螺栓孔型 |
布胶木板型 | C-HIPCS | C-HIPCS-4H | C-HIPCS-6H |
型号 | - | A | - | B | - | T | - | D | - | E | - | S | - | F | - | G |
C-HIPCS | - | A235 | - | B85 | - | T10 | ||||||||||
C-HIPCS-4H | - | A420 | - | B350 | - | T10 | - | D60 | - | E360.0 | - | S300.0 | - | F200 | - | G170 |
3 | 天发货 |
隔热板 -高温耐久型- | 隔热板 -高强度型- | 隔热板 -标准型- | ||
型号: C-HIPLS/C-HIPLSA | 型号: C-HIPXS | 型号: C-HIPS |
型号 | 指定单位1mm | 选择 T | |
Type | A | B | |
C-HIPCS | 20~ 50 | 20~ 50 | 3 5 10 15 |
51~100 | 20~100 | ||
101~150 | 20~150 | ||
151~200 | 20~200 | ||
201~250 | 20~250 | ||
251~300 | 20~300 | ||
301~350 | 20~350 | ||
351~400 | 20~400 | ||
401~450 | 20~450 | ||
451~500 | 20~500 | ||
501~550 | 20~550 | ||
551~600 | 20~600 | ||
601~650 | |||
651~700 | |||
701~750 | |||
751~800 |
型号 | 指定单位1mm | 选择 T | D | 指定单位0.5mm E・S | 指定单位1mm F・G | |
Type | A | B | ||||
-4螺栓孔型- C-HIPCS-4H -6螺栓孔型- C-HIPCS-6H | 45~ 50 | 45~ 50 | 5 10 15 | 0 20 25 | -4螺栓孔型- d1+8≤E≤A-(d1+8) d1+8≤S≤B-(d1+8) -6螺栓孔型- 2×d1+16≤E≤A-(d1+8) D+4<E d1+16≤S≤B-(d1+8) D+d1+4<S | D/2+8≤F≤A-(D/2+8) D/2+8≤G≤B-(D/2+8) |
51~100 | 45~100 | |||||
101~150 | 45~150 | 0 20 25 32 | ||||
151~200 | 45~200 | 0 20 25 32 45 50 60 100 | ||||
201~250 | 45~250 | |||||
251~300 | 45~300 | 0 20 25 32 45 50 60 100 110 120 | ||||
301~350 | 45~350 | |||||
351~400 | 45~400 | |||||
401~450 | 45~450 | |||||
451~500 | 45~500 | 0 20 25 32 45 50 60 100 110 120 150 | ||||
501~550 | 45~550 | |||||
551~600 | 45~600 | |||||
601~650 | ||||||
651~700 | ||||||
701~750 | ||||||
751~800 | ||||||
D=0时,不加工中心孔D。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|