类别 | 型号 | 耐热性 | 隔热性 | 弯曲强度 | 压缩强度 | 弹性模量 | 加工性 | 经济性 |
高温耐久型 | C-HIPLS C-HIPLS-□ | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 5 | 3 |
C-HIPLSA C-HIPLSA-□ | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 |
隔热板材料类别 | 项目 | 一般性质 | 电解性 | 机械性 | 耐热性 | 对电弧性 | 主要成分 | |||||||||||
比重 | 吸水率 | 金属层破坏电压 | 弯曲强度 | 压缩强度 | 冲击强度 (摆锤冲击) | 弹性模量 | 膨胀率 | 热导率 | 主要材料 | 主要 基底材料 | ||||||||
单位 | - | % | kV/mm | Mpa | kgf/cm2 | Mpa | kgf/cm2 | Mpa | kgf/cm2 | Mpa | I/℃ | W/m·K | cal/ cm·sec·℃ | kcal/ h·m·℃ | sec | - | - | |
高温耐久型 | C-HIPLS C-HIPLS-□ | 1.85 | 0.1 | 30 | 400 | 4000 | 560 | 5600 | 57.3~61.2 | 573~612 | 21200 | 15*10-6 | 0.23 | 0.55*10-3 | 0.2 | - | 耐高温树脂 | 玻璃纤维 |
高温耐久型 | C-HIPLSA C-HIPLSA-□ | 1.8 | 0.1 | - | 120 | 1200 | 400 | 4000 | 142~152 | 1420~1520 | 12700 | 16*10-6 | 0.25 | 0.60*10-3 | 0.21 | - | 有机硅树脂 | 玻璃纤维 |
类别 | 型号 | 破坏温度 | 推荐常用温度 |
高温耐久型 | C-HIPLS C-HIPLS-□ | 300°C | 250°C以下 |
C-HIPLSA C-HIPLSA-□ | 350°C | 300°C以下 |
型号 | 指定单位1mm | 选择 T | |
Type | A | B | |
C-HIPLS C-HIPLSA | 20~ 50 | 20~ 50 | 3 5 10 15 |
51~100 | 20~100 | ||
101~150 | 20~150 | ||
151~200 | 20~200 | ||
201~250 | 20~250 | ||
251~300 | 20~300 | ||
301~350 | 20~350 | ||
351~400 | 20~400 | ||
401~450 | 20~450 | ||
451~500 | 20~500 | ||
501~550 | 20~550 | ||
551~600 | 20~600 | ||
601~650 | |||
651~700 | |||
701~750 | |||
751~800 |
型号 | 指定单位1mm | 选择 T | D | 指定单位0.5mm E・S | 指定单位1mm F・G | |
Type | A | B | ||||
-4螺栓孔型- C-HIPLS-4H C-HIPLSA-4H -6螺栓孔型- C-HIPLS-6H C-HIPLSA-6H | 45~ 50 | 45~ 50 | 5 10 15 | 0 20 25 | -4螺栓孔型- d1+8≤E≤A-(d1+8) d1+8≤S≤B-(d1+8) -6螺栓孔型- 2×d1+16≤E≤A-(d1+8) D+4<E d1+16≤S≤B-(d1+8) D+d1+4<S | D/2+8≤F≤A-(D/2+8) D/2+8≤G≤B-(D/2+8) |
51~100 | 45~100 | |||||
101~150 | 45~150 | 0 20 25 32 | ||||
151~200 | 45~200 | 0 20 25 32 45 50 60 100 | ||||
201~250 | 45~250 | |||||
251~300 | 45~300 | 0 20 25 32 45 50 60 100 110 120 | ||||
301~350 | 45~350 | |||||
351~400 | 45~400 | |||||
401~450 | 45~450 | |||||
451~500 | 45~500 | 0 20 25 32 45 50 60 100 110 120 150 | ||||
501~550 | 45~550 | |||||
551~600 | 45~600 | |||||
601~650 | ||||||
651~700 | ||||||
701~750 | ||||||
751~800 | ||||||
D=0时,不加工中心孔D。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|