产品概述
筒式加热器是由不锈钢管氧化镁粉和电阻丝组装而成,温度控制结构比较简单,并能在短时间内升温,故被广泛采用。
筒式加热器的安装孔若加工到合适的尺寸公差,可延长加热器寿命,且能保证提供合适的热量。
产品特点
—广泛、高效,温度控制结构比较简单,并能在短时间内升温。
—可靠、耐用,选用不锈钢管为外壳、结构上能承受一定冲击或振动,具有较长的使用寿命。
—绝缘性能,高温下有良好的绝缘性能。
规格概述

材质 SUS304
①②③耐热温度180℃以下
订货范例
型号 | - | L | - | V | - | W | - | X | - | Y |
C-MKJCHA12 | - | 300 | - | V200 | - | W1200 | - | X1.4 | - | Y1.6 |
发货日

上海·广州发货
使用案例
筒式加热器的安装孔若加工到合适的尺寸公差,可延长加热器的寿命,且能够提供合适的热量。使用时请计算能够提供给模具的热容量,选择外径、长度、和输出功率数合适的筒式加热器。
注意事项
1)注意防潮
在多湿环境下保管,会引起绝缘电阻值下降,但通电后加热器内部湿气蒸发,回复干燥状态,绝缘性能也就复原。
若加热器内进水(潮湿),则会造成绝缘层损坏,发生电路或漏电保护器跳闸等故障。
2)清除油迹
沾有油迹的加热器插入模具中时,会因油的碳化导致加热器过热而造成短路,所以请将油迹完全清除干净后再使用。
3)避免在模具外加热
若在空气中加热时,会因难以散热导致加热器温度过高,造成短路。
另外,将加热器插入模具中时,发热部位如部分外露在模具外(空气中)时,外露部分会因不能散热而导致短路。
4)请避免超过额定电压(V)使用
请勿在高于额定电压时使用加热器,异常高温会导致电线断路。低于额定电压时候,可以使用加热器。
5)与PID控制式模具温度控制器一起使用时
为保证成形产品品质稳定,提高加热器寿命,推存使用通过PID控制的模具温度调节控制器。
6)加热器表面温度超过500℃使用时,请使用15W/cm2(瓦特密度)以下的加热器。
高温环境夏使用高瓦特密度产品,是造成早期损坏的原因。
|
15W/cm2以下 | 600℃以下 |
大于15W/cm2 | 500℃以下 |
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
5 | 10.5 | 9.5 | C-MKJCHN(无凸缘) C-MKJCHA(凸缘形状A) C-MKJCHB(凸缘形状B) | 6.5 | 50~ 350 | 200 220 | 50~1000 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 |
8 | 50~ 400 | 50~1450 |
15 | 13 | 10 | 50~ 500 | 50~2300 |
12 | 50~ 600 | 50~3300 |
10 | 22 | 20 | 16 | 60~1000 | 50~7300 |
单位功率限制,2≤W单位功率(W/cm2)≤15
有些功率比可能无法制作,请务必先予确认。
前端2≤W×X/(X+Y+1)/{D×(HL/3)×3.14/100}≤15
根部2≤W×X/(X+Y+1)/{D×(HL/3)×3.14/100}≤15
中部2≤W×X/(X+Y+1)/{D×(HL/3)×3.14/100}≤15 |
功率比:是指加热器的总功率(W)分配给各部分的比率。以中部功率为基准值1,前部和根部可按基准的倍率进行指定。
部分规格可特注对应
追加工