筒式加热器 -凸缘导线保护型 国标标准-
商品
评价
详情
  • 筒式加热器 -凸缘导线保护型 国标标准-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

筒式加热器 -凸缘导线保护型 国标标准-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
筒式加热器产品概述
筒式加热器是由不锈钢管氧化镁粉和电阻丝组装而成,温度控制结构比较简单,并能在短时间内升温,故被广泛采用。
筒式加热器的安装孔若加工到合适的尺寸公差,可延长加热器寿命,且能保证提供合适的热量。

本商品为凸缘导线保护型筒式加热器。
保护套、波纹软管、表皮玻璃纤维式导线耐热温度180℃以下。
材质为SUS304。
产品特点
・带凸缘型可防止筒式发热器从模具上脱落。
・根部保护套在拉拽加热器时不会直接拉断导线。
・在动模侧使用筒式加热器时,波纹软管可以防止因金属疲劳造成的导线折损。
・部分规格可特注对应。
・波纹管最小弯曲R
DR
827.5
1037.5
1227.5
订货范例
型号-L-W
C-MCHJ 10-100-W400
发货日
7天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
筒式加热器使用案例
C-MCHJ凸缘板侧孔加工与MFCH相同。(D8~12)
注意事项
实际产品形状略有差异,但性能相同,不影响使用。
相关产品
筒式加热器 -凸缘导线保护型- 筒式加热器 -凸缘导线保护·功率指定型- L型筒式加热器 -L尺寸/W数/凸缘选择-
推荐产品筒式加热器凸缘导线保护型 推荐产品筒式加热器凸缘导线保护功率指定型 推荐产品L型筒式加热器L尺寸W数凸缘选择
型号: MCHJ 型号: MJCHA/MJCHB/MJCHN 型号: MLCHA/MLCHB/MLCHC/MLCHN
尺寸图
筒式加热器尺寸图
规格表
BCV
(电压)
W/cm2
(瓦特密度)
型号LW
TypeD
10.59.522012.2C-MCHJ6.550100
12100220
14.28100320
14.2150500
7.7180330
14600
10.5200500
14.5690
16.8800
14.9250900
151314.210100400
14.1130530
14.2140580
9.1150400
14.3630
13.5180750
7.2200450
10.4650
13.7860
15.91000
8250600
11.7880
14.61100
14.33001300
14.7122001050
14.42501300

 部分规格可特注对应

关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何确认加热器的温度精确度?
加热器本身没有温度控制机能。连续通电状态下,使用的模具会散热,加热器在达到相对功率的温度后温度。控制方面,请使用温度控制器。
加热器烧损?
加热器与模板孔间隙过大,加热器无法散热,导致短路。建议模板孔与加热器的间隙单侧小于0.05mm(高功率加热器需小于0.03mm),避免加热器裸露在空气中形成干烧而损坏。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 冷却/加热相关 > 温调加热相关零件 > 筒式加热器 > 筒式加热器 -凸缘导线保护型 国标标准-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页