发热 部分 | 类别 | 形状 | 型号 | 直径选择 | 适用规格 | 特点 | ||||
形状图 | 凸缘形状 | 导线 保护套 | L尺寸 | 功率W (瓦数) | ||||||
中间 (常规) | 凸缘选择 · 功率指定型 | ![]() | 无 | - | 无 | C-MSCHN | ф4~ф16 | 指定 单位 1mm | 指定 单位 10W | 凸缘形状选择、 导线长度/功率指定 |
![]() | A | ![]() | C-MSCHA | ф6.5~ф16 | ||||||
![]() | B | ![]() | C-MSCHB | ф6.5~ф16 |
7 | 天发货 |
W/cm2(瓦特密度) | 加热器表面温度推存值 |
15W/cm2以下 | 600℃以下 |
大于15W/cm2 | 500℃以下 |
A | W单位功率 (W/cm2) | 型号 | L 指定单位1mm | V (电压) 选择 | W(功率) 指定单位10W | |
Type | D | |||||
5 | D=4~12 2≤W/cm2≤15 W/cm2=W/{D×(L-10)×3.14/100} D=16 2≤W/cm2≤15 W/cm2=W/{D×(L-20)×3.14/100} | C-MSCHN(无凸缘) | *4 | 40~140 | 200 220 | 50~240 |
C-MSCHN(无凸缘) C-MSCHA(凸缘形状A) C-MSCHB(凸缘形状B) | 6.5 | 40~350 | 50~1000 | |||
8 | 40~400 | 50~1450 | ||||
10 | 40~500 | 50~2300 | ||||
12 | 40~600 | 50~3300 | ||||
10 | 16 | 40~1000 | 50~7300 | |||
请在单位功率(W/cm2)为2≤W/cm2≤15的范围内指定功率。 *4不可选择C-MSCHA、C-MSCHB。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|