型号 | - | L | - | V | - | W |
C-MCH 12 | - | 250 | - | W1300 | ||
C-MFCH10 | - | 200 | - | V220 | - | W 450 |
·右述以外
库存品 |
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥51时,请另询交货期。
·C-MCH10-140-W580
7 | 天发货 |
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
W/cm2(瓦特密度) | 加热器表面温度推存值 |
15W/cm2以下 | 600℃以下 |
大于15W/cm2 | 500℃以下 |
价格说明
A | V (电压) | W/cm2 (瓦特密度) | 型号 | L | W | |
Type | D | |||||
5 | 220 | 12.2 | C-MCH | 6.5 | 50 | 100 |
12.0 | 100 | 220 | ||||
13.5 | 130 | 330 | ||||
14.2 | 8 | 100 | 320 | |||
14.2 | 150 | 500 | ||||
14.0 | 180 | 600 | ||||
10.5 | 200 | 500 | ||||
14.5 | 690 | |||||
16.8 | 800 | |||||
14.9 | 250 | 900 | ||||
14.2 | 10 | 100 | 400 | |||
14.1 | 130 | 530 | ||||
14.2 | 140* | 580 | ||||
9.1 | 150 | 400 | ||||
14.3 | 630 | |||||
13.5 | 180 | 720 | ||||
7.2 | 200 | 450 | ||||
10.4 | 650 | |||||
13.7 | 860 | |||||
15.9 | 1000 | |||||
11.7 | 250 | 880 | ||||
14.6 | 1100 | |||||
14.3 | 300 | 1300 | ||||
11.5 | 12 | 200 | 820 | |||
14.7 | 1050 | |||||
14.4 | 250 | 1300 | ||||
10 | 7.2 | 16 | 200 | 650 | ||
6.5 | 250 | 750 | ||||
7.1 | 300 | 1000 |
W (功率) | W/cm2 (单位功率) | 型号 | L | V | W | |
Type | D | |||||
100 | 12.2 | C-MFCH | 6.5 | 50 | 220 | 100 |
220 | 12.0 | 100 | 220 | |||
320 | 14.2 | 8 | 100 | 320 | ||
500 | 14.2 | 150 | 500 | |||
330 | 7.7 | 180 | 330 | |||
600 | 14.0 | 600 | ||||
500 | 10.5 | 200 | 500 | |||
690 | 14.5 | 690 | ||||
800 | 16.8 | 800 | ||||
900 | 14.9 | 250 | 900 | |||
750 | 13.5 | 10 | 180 | 750 | ||
450 | 7.2 | 200 | 450 | |||
650 | 10.4 | 650 | ||||
860 | 13.7 | 860 | ||||
880 | 11.7 | 250 | 880 | |||
1100 | 14.6 | 1,100 | ||||
820 | 11.5 | 12 | 200 | 820 | ||
1300 | 14.4 | 250 | 1,300 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|