经济型 热交换管用润滑脂
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型 热交换管用润滑脂
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格概述
●规格
①适用温度范围:-45℃~+200℃
②容量:100g
●热交换管用润滑脂的特点
①提高C-WHP的热传导性。
②也可在装拆C-WHP时作为润滑剂使用。
●订货范例
型号
C-MTJ
订货范例
型号
C-MTJ
发货日
5
天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
使用案例
●安装加工方法
①C-WHP安装孔径为D+0.1。
②请按以下基准设置冷却穴。
ℓ→L/3以上
孔径→D×2以上
③将C-WHP插入模具前,建议涂抹热交换管用润滑脂(C-MTJ)。
④安装C-WHP时,建议A部分安装在冷却流道侧。
相关产品
热交换管(经济型)
模温机用备件 -辅助触点(松井)
软管专用切刀
型号:
C-WHP
型号:
MATSUI-59945
型号:
M-TCN
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
冷却/加热相关
>
模具内部冷却零件
>
热交换管用润滑脂
>
经济型 热交换管用润滑脂
您还有
2
项规格未选
经济型 热交换管用润滑脂
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1714805795545
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714805795545