产品概述
 | 本品材质为铜,适用温度范围30-200°C,一端接触模具的聚热部位快速传递热量到底端,通过底端的冷却水路将热量带走;主要适用于冷却水无法到达的、设计空间受限的局部导热,常用于深腔产品的模芯冷却。
热交换管C-WHP具有 冷却效果高,冷却效果稳定2大特点。 |
产品特点
1. 冷却效果高
C-WHP不是仅通过金属传导热量,而是将制冷剂作为热交换媒介来使用。具有优良的热响应性。
2. 稳定的冷却效果
与以往的方法(使用隔水片和冷却管)不同,C-WHP很少会因生锈、水垢等原因使水流减小而导致冷却效率下降,也不用担心制冷剂会沸腾,减少了大量的维修保养工作。
使用案例
安装方式

●安装加工方法
①C-WHP安装孔径为D+0.1。
②请按以下基准设置冷却穴。
ℓ→L/3以上
孔径→D×2以上
③将C-WHP插入模具前,建议涂抹热交换管用润滑脂(C-MTJ)。
④安装C-WHP时,建议A部分安装在冷却流道侧。
注意事项
注意事项:
1.安装孔的加工尽可能的提高孔内光洁度,配合热交换管专用润滑脂C-MTJ进行安装使用效果更佳;
2.安装时注意不要大力敲打产品,因产品为内部填充有制冷剂的细长管状产品,变形或者破损将降低冷却功能。
型号交期
相关产品