型号 | - | L | - | N |
C-GPBH 30 | - | 140 | - | N39 |
7 | 天发货 |
精密级带肩导柱 -带油槽 全长固定型- | 精密级带肩导柱 -带螺旋槽 全长指定型- | 欧洲标准精密级带肩导柱-带油槽 台阶型- | ||
型号: GPJ-XL | 型号: GPH-XLOC | 型号: D-GPM00 |
滑动部 D | 压入部 DKm5 | T | H | 型号 | L 选择 | N 指定单位1mm | ||||
type | D | |||||||||
16 | -0.020 -0.025 | 25 | +0.017 +0.008 | 8 | 30 | C-GPBH | 16 | 50 | 55 | 24 ~ 30 |
60 | 65 | 24 ~ 40 | ||||||||
70 | 75 | |||||||||
80 | 85 | 24 ~ 50 | ||||||||
90 | 95 | 29 ~ 50 | ||||||||
100 | 29 ~ 60 | |||||||||
20 | -0.025 -0.030 | 30 | 8 | 35 | 20 | 50 | 55 | 24 ~ 30 | ||
60 | 65 | 24 ~ 40 | ||||||||
70 | 75 | |||||||||
80 | 85 | 24 ~ 60 | ||||||||
90 | 95 | |||||||||
100 | 105 | |||||||||
110 | 115 | |||||||||
120 | 125 | 29 ~ 60 | ||||||||
130 | 135 | |||||||||
140 | 145 | |||||||||
150 | 155 | |||||||||
160 | 165 | |||||||||
170 | 175 | |||||||||
180 | ||||||||||
25 | 35 | +0.020 +0.009 | 8 | 40 | 25 | 60 | 65 | 24 ~ 40 | ||
70 | 75 | 24 ~ 50 | ||||||||
80 | 85 | |||||||||
90 | 95 | |||||||||
100 | 105 | |||||||||
110 | 115 | |||||||||
120 | 125 | |||||||||
130 | 135 | 29 ~ 60 | ||||||||
140 | 145 | |||||||||
150 | 155 | |||||||||
160 | 165 | |||||||||
170 | 175 | |||||||||
180 | 185 | 29 ~ 70 | ||||||||
190 | ||||||||||
200 | ||||||||||
30 | 42 | 10 | 47 | 30 | 80 | 85 | 24 ~ 60 | |||
90 | 95 | |||||||||
100 | 105 | |||||||||
110 | 115 | |||||||||
120 | 125 | |||||||||
130 | 135 | 29 ~ 70 | ||||||||
140 | 145 | |||||||||
150 | 155 | 29 ~ 80 | ||||||||
160 | 165 | |||||||||
170 | 175 | |||||||||
180 | 185 | |||||||||
190 | 195 | |||||||||
200 | ||||||||||
210 | ||||||||||
220 | 29 ~ 90 | |||||||||
230 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|