自润滑调整滑板(中精度) -标准型(铜合金)-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
自润滑调整滑板(中精度) -标准型(铜合金)-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
本品:自润滑调整滑板(中精度) -标准型(铜合金)-
自润滑滑板常用于侧抽芯滑块的底面,可以防止滑动部位烧结。
通过将特殊固体润滑剂镶嵌于适当的位置制作而成。
通过金属母材支撑负载并因镶嵌固体润滑剂,而具有润滑作用,即使在恶劣条件下,也能显现出优良的自润滑耐久性。
产品特点
■材质:高强度黄铜(CAC304)镶嵌石墨
■根据长度不同,设置为2螺栓孔型、3螺栓孔型
■板厚为正公差+0.2/0,可以自行调整
订货范例
型号
-
B
C-SAPZ 70
-
40
发货日
7
天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
使用案例
注意事项
1. 若对磨材料表面粗糙度过大,可能达不到优良的耐磨损性。
2. 初期磨合时涂抹润滑油,更能发挥优良性能。
相关产品
自润滑滑板 -铜合金10mm/耐热150℃-
自润滑滑板 -铜合金10mm·耐热80℃型-
小型自润滑滑板 -铜合金/10mm/2螺栓孔型-
型号:
HPSLP
型号:
PSLP
型号:
STS15-30
尺寸图
规格表
型号
B
Type
A
自润滑
C-SAPZ
50
30
40
70
30
40
50
80
30
40
50
60
100
40
50
60
120
40
50
60
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米调整滑板有哪些材质可以选择?
有钢制(相当于SKS3、硬度53~56HRC)和高强度黄铜(CAC304)镶嵌石墨两种材质可选。
此款产品适用温度是多少?
此款产品耐热温度80℃以下,使用时请务必注意控制模温。此产品不适用于高温模具。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
塑料模具用零件
>
抽芯相关
>
导轨/中心导轨
>
自润滑滑板
>
自润滑调整滑板(中精度) -标准型(铜合金)-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741883947037
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741883947037