型号 | ![]() | S (导槽高度) | U (导槽宽度) |
C-GRZ | 高强度黄铜(CAC304) 镶嵌石墨 | - | - |
C-GR8Z | 8 | 4.5 |
型号 | - | T | - | L |
C-GRZ 15 | - | 20 | - | 80 |
C-GR8Z 15 | - | 20 | - | 60 |
7 | 天发货 |
导槽型自润滑导轨 -标准型(导轨槽高度15mm/铜合金)- | 无导槽自润滑导轨 | 无导槽导轨 -标准型(无油槽/带油槽型)- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: GR15Z | 型号: GRZ | 型号: GRS |
W | T | d1 | d2 | t1 | ω1 |
12.5 | 10・15・20 | 8 | 4.5 | 5 | 5 |
15 | 10・15・20・25 | 9.5 | 5.5 | 6 | 6 |
20 | 15・20 | 11 | 6.5 | 7 | 9 |
25・30 | 14 | 9 | 9 | ||
25 | 20・25・30・35 | 10 | |||
30 | 30・35 | 17 | 11.5 | 11 | 11 |
W | T | d1 | d2 | t1 | ω1 |
15 | 15 | 9.5 | 5.5 | 6 | 6 |
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
20 | 15 | 11 | 6.5 | 7 | 9 |
20 | |||||
25 | 14 | 9 | 9 | ||
30 | |||||
25 | 20 | 14 | 9 | 9 | 10 |
25 | |||||
30 |
型号 | T 选择 | L | 螺栓孔数 | A | B | C | |||||||
Type | W | ||||||||||||
C-GRZ | 12.5 | 10 15 20 | 50 | 60 | 70 | 3 | 7.5 | - | - | ||||
80 | 4 | 30 | 50 | ||||||||||
15 | 10 15 20 25 | 40 | 50 | 60 | 2 | 7.5 | - | - | |||||
70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 3 | ||||||||
20 | 15 20 25 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 2 | 10 | - | - | |||
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3 | |||||||
160 | 4 | 55 | 105 | ||||||||||
180 | 60 | 120 | |||||||||||
200 | 70 | 130 | |||||||||||
25 | 20 25 30 35* | 60 | 70 | 90 | 2 | 10 | - | - | |||||
100 | 110 | 3 | |||||||||||
120 | 130 | 140 | 150 |
带“*”符号的T尺寸,只可选择L120、L140。
型号 | T 选择 | L | 螺栓孔数 | A | B | C | ||||||
Type | W | |||||||||||
C-GR8Z | 15 | 20 25 | 40 | 50 | 60 | 2 | 7.5 | - | - | |||
70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 3 | |||||||
20 | 20 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 2 | 10 | - | - | |
100 | 110 | 3 | ||||||||||
25 | 20 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 2 | 10 | - | - | |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|