方片推杆/精密级方片推杆
商品
评价
详情
  • 方片推杆/精密级方片推杆
  • 方片推杆/精密级方片推杆
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

方片推杆/精密级方片推杆

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
方片推杆 精密级方片推杆 实物图
扁推杆(截面形状为长方形)的边角处较锋利,通常在使用时需根据装配方形孔的内角形状进行适当的倒角加工。扁推杆的杆径部分为圆柱状,仅前端部分平面被磨成方形截面。方形部分和圆杆部分的连接处加工成过度圆弧R,在收到压缩负载或弯曲负载时,可以起到缓冲和集中应力的力学效果,使用时不易折断。

品名:方片推杆 精密级方片推杆
材质 SKH51
硬度 58~60HRC
材料硬度保证范围(详情 点击此处
产品特点
特点
订货范例
型号-L-B-P-W-N
ERVS 4-150.00  -P5.00-W3.00-N120
ERVSR 4-150.00-B3.51-P4.00-W3.00-N120
交货期
5天发货
上海,广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
相关产品
精密级扁推杆 -SKH51/P_W公差0_-0.005/自由指定型- 精密级带C扁推杆 -P_W0_-0.005/自由指定- 扁推杆 -P_W0_-0.01/自由指定 N尺寸缩短型-
精密级扁推杆 -SKH51/P_W公差0_-0.005/自由指定型--相关图片 精密级带C扁推杆 -P_W0_-0.005/自由指定--相关图片 扁推杆 -P_W0_-0.01/自由指定 N尺寸缩短型--相关图片
型号: ERVF 型号: ERVF1AC 型号: ERSF
尺寸图
方片推杆/精密级方片推杆:相关图像
方片推杆/精密级方片推杆:相关图像
方片推杆/精密级方片推杆:相关图像
方片推杆/精密级方片推杆:相关图像
方片推杆/精密级方片推杆:相关图像
规格表
方片推杆/精密级方片推杆:相关图像
H型号L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
W
指定单位0.01mm
N
指定单位1mm
TypeB
2.5ERVS1.550.00~120.000.70~3.000.20~0.30L/2≤N≤L-5
50.00~150.000.31~1.50
3250.00~120.000.70~3.000.20~0.30
50.00~150.000.31~1.50
3.52.550.00~150.000.80~4.000.30~2.50
430.80~4.500.30~3.00
4.53.50.90~5.000.40~3.50
540.90~5.500.40~4.00
651.00~6.500.50~5.00
方片推杆/精密级方片推杆:相关图像
方片推杆/精密级方片推杆:相关图像
H型号L
指定单位0.01mm
B
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
W
指定单位0.01mm
N
指定单位1mm
TypeNo.
P+1ERVSR
ERVSL
1.550.00~120.000.50~1.500.70~1.500.20~0.30L/2≤N≤L-5
50.00~150.000.31~1.50
250.00~120.000.50~2.000.70~2.000.20~0.30
50.00~150.000.31~1.50
2.550.00~150.000.50~2.500.80~2.500.30~2.50
32.51~3.000.80~3.000.30~3.00
3.53.01~3.500.90~3.500.40~3.50
43.51~4.000.90~4.000.40~4.00
54.01~5.001.00~5.000.50~5.00
方片推杆/精密级方片推杆:相关图像
方片推杆/精密级方片推杆:相关图像
H型号L
指定单位0.01mm
C
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
W
指定单位0.01mm
N
指定单位1mm
TypeB
2.5ERVBSA
ERVBSB
1.550.00~120.001.00~3.000.50~1.500.20~0.30L/2≤N≤L-5
50.00~150.000.31~1.50
3250.00~120.001.00~4.000.50~2.000.20~0.30
50.00~150.000.31~1.50
3.52.550.00~150.001.50~4.500.50~2.500.30~2.50
432.00~5.000.50~3.000.30~3.00
4.53.52.50~6.001.00~3.500.40~3.50
543.00~7.001.00~4.000.40~4.00
654.00~8.001.00~5.000.50~5.00
追加工
方片推杆/精密级方片推杆:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
SKH51和SKD61的推杆有什么使用区分?
硬度:SKH51的硬度为58~60,SKD61的硬度为50~55,SKD61+氮化时表面硬度可达900HV~
耐磨性:SKH51优于SKD61
镜面抛光性:等同
韧性:SKD61优于SKH51
耐腐蚀性:等同
过度圆弧R的大小是多少?
R是由精砂轮加工完成,有时因N尺寸较短R可能会触及肩部
R的尺寸:R95~105左右(N尺寸短型为R65~95)
※R的尺寸为加工R部分的砂轮尺寸,为近似值并非保证值
实物N尺寸长度的正确鉴别方法是什么?
因R尺寸在扁推杆中弧度的末端很难用肉眼识别,客户使用时容易认为N尺寸短了
而正确的检测方法为锁定卡尺大小后将产品套入后往末端运动时止住的位置为N末端
另外N值的公差为0/-5,请在测量时注意
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 推杆 > 扁推杆 > 无前端加工 > 方片推杆/精密级方片推杆
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页