产品概述
热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。
TMK耐热型(K型)主要适用于测量模具的内部温度。
产品特点
1.标准尺寸、规格丰富、选型简单。
2.与标准型相比,导线具有耐高温的特性。
3.装配简单,更换方便。
4.测量精度高。
5.种类识别方便,K型为蓝色、J型为黄色。
6.K型热电偶适用温度范围:-200℃~1000℃;J型热电偶适用温度范围0℃~600℃。
发货日
 | 库存品 |

隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用方法

■安装方法
热电偶和加热器之间的距离如上图所示
热电偶和加热器的距离宜保持在10~30mm。距离过大时,就不能保证适合的模具温度以及出现加热器过热等故障,须加注意。
使用案例
注意事项
■使用注意事项

相关产品
热电偶固定用夹具,请配合热电偶一起使用。