• 销杆用压板
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

销杆用压板

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
实物图
品名:销杆用压板
推管中心销固定在模具安装板上后,可以在安装板上开槽利用此产品销杆用压板进行压紧固定。
产品特点
此产品材质为S45C,表面进行四氧化三铁保护膜处理,可有效防止产品在使用过程中生锈。
订货范例
型号
CPHP 30
发货日
7天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
销杆用压板-使用案例
相关产品
直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度JIS型/标准规格- 直推管 -SKH51/单边壁厚≥0.6mm- 直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/固定尺寸-
直推管 -SKD61+氮化/同轴度◎0.06/肩部厚度JIS型/标准规格--相关图片 直推管 -SKH51/单边壁厚≥0.6mm--相关图片 直推杆 -SKH51/肩部厚度4mm/固定尺寸--相关图片
型号: ESJ 型号: ESV 型号: EPH
尺寸图
材质  S45C
表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4)
销杆用压板-尺寸图
规格表
销杆肩部直径
(参考值)
适用螺栓尺寸ad1d2ET型号
TypeD
φ 5以下M412585.58CPHP20
φ 9以下1625
φ11以下M620711711.530
φ15以下2434
φ20以下3040
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此产品销杆用压板有哪几种规格可以选择?
此产品销杆用压板有厚度8mm和11.5mm两种规格,直径20mm、25mm、30mm、34mm、40mm等5种规格可供选择。
此产品销杆用压板有什么特点?
此产品销杆用压板的材质为S45C,表面进行四氧化三铁保护膜处理,可有效防止产品在使用过程中生锈。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页