D | 可同时研磨数量 |
6~12 | 100支 |
14、16 | 70支 |
18、20 | 50支 |
型号 | - | L |
HSP 6 | ||
HSPL 8 | - | 30.01 |
9 | 天发货 |
12 | 天发货 |
支承柱 -螺栓孔型- | 支承柱 -定位销孔型- | 支承柱 -螺纹孔型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: DSF | 型号: SPLG | 型号: SPL |
M × Pitch | ℓ | B | 型号 | L | |
Type | D | ||||
M3 × 0.5 | 5 | 3 | HSP | 6 | 30 |
7.5 | |||||
M4 × 0.7 | 6 | 4 | 8 | ||
10 | |||||
6 | 12 | ||||
14 | |||||
16 | |||||
10 | 20 |
M × Pitch | ℓ | B | 型号 | L 指定单位0.01mm | |
Type | D | ||||
M3 × 0.5 | 5 | 3 | HSPL | 6 | 20.00~40.00 |
7.5 | |||||
M4 × 0.7 | 6 | 4 | 8 | ||
10 | |||||
6 | 12 | ||||
14 | |||||
16 | |||||
10 | 20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|