Dh6 | 型号 | L(*2) 指定单位0.1mm | SR | P | A° 指定单位0.5° | V 指定单位0.1mm | G° 指定单位1° | ||||||||||||||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
| 10 | 0~120.0 | 0 10.5 11 12 13 16 20(*4) 21(*4) 23(*4) | 2(*3,4) 2.5(*3) 3(*3) 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 | 0.5~4(*3) | D>V≥α+2 | 1~10 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 0~150.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dh6 | 型号 | L(*2) 指定单位0.1mm | SR | P(*3) | A°(*3) 指定单位0.5° | F | V 指定单位0.1mm | G° 指定单位1° | ||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||
10 | -直杆型- (相当于HPM1)SBBME (SKD61)SBBDE -锥面型- (相当于HPM1)SBGME (SKD61)SBGDE | 10 | 0~120.0 | 10.5 11 | 2 2.5 3 | 0.5~4 | 0.3 0.5 0.8 1 1.2 1.5 1.8 2 | D>V≥α+2 | 1~10 | |||||||||
13 | 13 | 0~150.0 | ||||||||||||||||
16 | 16 | |||||||||||||||||
20 | 20 | 0~200.0 | ||||||||||||||||
25 | 25 | |||||||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|