型号 | - | L | - | P | - | F | - | A | - | V | - | C·R | - | 前端尺寸(K·S·G·Q) |
CPMB-1A 5 | - | 42.00 | - | P4.650 | - | F36.50 | - | V3.80 | ||||||
CPMB-1BC 6 | - | 48.55 | - | P5.865 | - | F40.00 | - | A5.000 | - | V4.50 | - | G0.8 | ||
CPMB-1DR 5.5 | - | 52.60 | - | P5.480 | - | F41.10 | - | A4.90 | - | V4.60 | - | C0.2 | - | Q0.5 |
7 | 天发货 |
一阶型芯 -轴径(D)固定/轴径公差-0.01 | 精密级一阶型芯 -轴径(P)0.005mm指定- | 超精密级一阶型芯 -轴径(D)固定- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CPD-1A | 型号: CPVB-1A | 型号: CPM-1A |
![]() ![]() | 型号 | ||
Type | Step | Shape | |
SKH51 58~60HRC | CPMB- | 1A 1B 1C 1D 1E | 无前端加工 C G T R B |
H | 型号 | 指定单位0.01mm | 指定0.001mm単位 | 指定单位0.01mm | 指定单位0.005mm | 指定单位0.1mm | ℓmax. | |||||||
L | P min.~max. | F | A | Vmin. | C | R | ||||||||
Type | Step | Shape | No. | min. | max. | min. | max. | |||||||
3 | CPMB- | 1A 1B 1C 1D 1E | 无前端加工时 不必指定 C G T R B | 1 | 14.00 | 100.00 | 0.800~ 0.999 | 12.00 | L-ℓmin.![]() 参照 ![]() | P>A≥V ![]() P>V 无需指定A | 0.500 | 仅限指定![]() C< ![]() 且 0.1≤C≤4.0 ![]() 0.10≤CVC≤1.00 | 仅限指定![]() R≤ ![]() 且 R≥0.2 | ℓ≤A×6 ( ![]() P×6) 且 ℓ≤50 |
1.5 | 1.000~ 1.499 | |||||||||||||
4 | 2 | 1.500~ 1.999 | ||||||||||||
5 | 2.5 | 2.000~ 2.499 | ||||||||||||
6 | 3 | 2.500~ 2.999 | 0.700 | |||||||||||
7 | 3.5 | 3.000~ 3.499 | 1.000 | |||||||||||
4 | 3.500~ 3.999 | |||||||||||||
8 | 4.5 | 4.000~ 4.499 | ||||||||||||
5 | 4.500~ 4.999 | |||||||||||||
9 | 5.5 | 5.000~ 5.499 | 1.500 | |||||||||||
6 | 5.500~ 5.999 | 2.000 | ||||||||||||
10 | 6.5 | 6.000~ 6.499 | ||||||||||||
7 | 6.500~ 6.999 | |||||||||||||
11 | 8 | 7.000~ 7.999 | ||||||||||||
15 | 10 | 8.000~ 9.999 | ||||||||||||
18 | 13 | 10.000~12.999 | ||||||||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|